お問合せ
フィードバック

安全ライトカーテン
C4000 Advanced

機械安全性の向上およびより高い生産性

利点

  • 背景抑制機能により、高い信頼性で確実に対象物が検出されるため生産性も向上
  • 7セグメントディスプレイで調整および診断を行い時間を節約
  • 相互干渉からシステムを保護するビームコーディングによって高い運用性を提供
  • クローンプラグにより、設定を容易に素早く複製することができます。時間とコストの節約につながります。
  • 柔軟性が向上し、最大3システムまで対応のカスケードにより、配線の手間を軽減
  • 快適に設定および診断できるため高い運用性を維持

概要

機械安全性の向上およびより高い生産性

セーフティライトカーテンC4000 Advancedは、危険箇所と危険エリアを確実に防護します。統合された背景抑制機能により、防護フィールド内に例えば、ケーブルまたは作業台など定義された対象物を置いておくことができます。一方でオペレータの安全も同時に確保されます。複数システムのカスケードは、ユーザにアプリケーションソリューションにおける高度な柔軟性を提供します。再起動インターロックおよび外部機器監視などの機能により、機械を容易に統合できます。様々な固定アダプタや優れたアクセサリにより、柔軟な取付を実現します。実績のある7セグメントディスプレイで調整および診断を行い時間を節約します。C4000 Advancedは、機械を確実に保護し、最高保護レベルPL eまで対応します。保護フィールド高さは300 mm~1,800 mmまで対応可能。

概要
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 対象物ブランキングの様々な方法: 固定、可動、またはティーチイン
  • 7セグメントディスプレイ
  • PSDIモード、評価ユニットUE402付き
  • 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • PCによる設定および診断
  • カスケード可能、最大3システムまで

 

Alternative product family

Product family deTec at a glance

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    安全レベルタイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分解能14 mm ... 40 mm
    検出距離10 m / 21 m
    防護フィールド高さ150 mm ... 1,800 mm
    保護等級IP65
    使用周囲温度0 °C ... +55 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ