お問合せ
フィードバック

安全ライトカーテン

個々のニーズに合わせた最適で経済的なソリューション

セーフティライトカーテンは、危険箇所や危険エリアを高い信頼性で経済的に防護する必要のある場所に導入されています。バリエーションに応じて様々な機械機能が統合されているか、あるいはセーフティ制御ソリューションから選択できます。その範囲は、小型およびコンパクトサイズ、または最高レベルのセキュリティを含む特別な環境条件向けの極めて頑強かつ耐久性のあるバリエーションに限られています。

フィルタ:

20 ヒット数:

ヒット件数 1 - 20 / 20

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 mac4
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Modular, expandable housing design with reliable ABS plastic
  • No blind zones
  • Protective field heights between 210 mm and 1,050 mm
  • Scanning range: 0.4 m to 3.2 m
  • Resolution: 17 mm and 30 mm
  • Direct mounting or with alignment brackets
  • Adapter for laser alignment aid AR60
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 deTec
未来に向けた安全性
  • NFC診断およびスマートフォンアプリ
  • IO-Linkによる診断および自動化
  • 2信号ミューティング
  • 存在検知
  • 可変防護フィールド幅
  • すべての機能をソフトウェアなしで設定可能
  • 低減された分解能: 1または2ビーム
  • 保護等級IP65、IP67およびIP69K、ならびに爆発性雰囲気向けの機種
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 C4000 Fusion Ex

爆発性雰囲気での使用に向けた準備万全

  • 防爆エンクロージャに収納することで、ATEX、IECExおよびNECに準拠した爆発性雰囲気での使用に関する認定を取得
  • 人物と材料を判別するアクセス防護がミューティングなしで実現
  • オプションの固定式ブランキングによる危険箇所防護
  • 防護フィールド高600 mm、900 mmおよび1,200 mmで入手可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
爆発性の環境においても完全な柔軟性を発揮
  • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22)
  • ガスに対するATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 埃に対するATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7セグメントディスプレイ
  • 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • PCによる設定および診断
  • 今すぐ比較する
  • 選択
爆発性の環境においても完全な柔軟性を発揮
  • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22)
  • ガスに対するATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 埃に対するATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7セグメントディスプレイ
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • PCによる設定および診断
  • 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
  • 今すぐ比較する
  • 選択
爆発性環境における安全性
  • ATEX (ガス): II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX (粉塵): II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 クラス I、Div. 1、グループCおよびD
  • NFPA 70/NEC 500 クラス II、Div. 1、グループE、FおよびG
  • NFPA 70/NEC 500 クラス III、Div. 1
  • 防爆フィールド高さ600 mm、900 mm、1,200 mmを対象に提供
  • 分解能: 30 mm
  • 検出距離: 16 m
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 C4000 Select Ex
爆発性環境における安全性
  • ATEX (ガス): II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX (粉塵): II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 クラス I、Div. 1、グループCおよびD
  • NFPA 70/NEC 500 クラス II、Div. 1、グループE、FおよびG
  • NFPA 70/NEC 500 クラス III、Div. 1
  • 防爆フィールド高さ600 mm、900 mm、1,200 mmを対象に提供
  • 分解能: 30 mm
  • 検出距離: 16 m
  • 今すぐ比較する
  • 選択
爆発性の環境においても完全な柔軟性を発揮
  • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22)
  • ガスに対するATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 埃に対するATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7セグメントディスプレイ
  • 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • PCによる設定および診断
  • 今すぐ比較する
  • 選択
爆発性の環境においても完全な柔軟性を発揮
  • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22)
  • ガスに対するATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 埃に対するATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7セグメントディスプレイ
  • 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • PCによる設定および診断
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 miniTwin2
小型デザイン、高い柔軟性、万能
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • コンパクトな横断面 (15 mm x 32 mm) でブラインドゾーンのない設計コンセプト
  • ツインスティック: 投光器および受光器を一つの筐体に収納 – カスケード可能
  • 60 mm間隔でカスタマイズ可能な防護フィールド高さ: 120 mm~1.200 mm
  • 検出距離代表値 0 m~8 m
  • ソフトウェア不要の外部機器監視およびリセット機能のインテリジェントな設定
  • M12コネクタ (5ピン)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 miniTwin4
最高の保護レベルPL eを備えた最小のライトカーテン
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • コンパクトな横断面 (15 mm x 32 mm) でブラインドゾーンのない設計コンセプト
  • ツインスティック: 投光器および受光器を一つの筐体に収納 – カスケード可能
  • 60 mm間隔でカスタマイズ可能な防護フィールド高さ: 120 mm~1.200 mm
  • 検出距離代表値 0 m~5 m
  • ソフトウェア不要の外部機器監視およびリセット機能のインテリジェントな設定
  • M12 コネクター (5 ピン)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 TWINOX4
コンパクトな設計により得られる完全な信頼性
  • ステンレス筐体による耐媒体性
  • 丸みをつけたエッジを有し、アンダーカットのない清掃に適した設計
  • ツインコンセプト: 1つの筐体内に投光器と受光器を統合
  • 再起動インターロック、外部機器監視 (EDM)、ビームコーディング
  • 保護等級IP65およびIP67
  • 今すぐ比較する
  • 選択
ミューティング信号の現地接続および高分解能
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 3つの取付溝を含む頑強な筺体
  • 7セグメントディスプレイ
  • 分解能 14 mmまたは30 mm、最大検出距離 19 m
  • 再起動インターロック、外部機器監視 (EDM)、アプリケーション診断出力 (ADO) およびSDLインタフェース
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • ミューティング: 現地接続およびミューティングスイッチングアンプUE403による処理
  • PCによる設定および診断
  • 今すぐ比較する
  • 選択
アクセス防護向けの革新的なミューティング代用品
  • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL 3 (EN 62061)、PL e (EN ISO 13849)
  • 製品およびパレット識別を行うセルフティーチダイナミックブランキング
  • 方向検知
  • マルチサンプリング
  • 低減された分解能
  • ミューティング代用品
  • ビームコーディング
  • オブジェクト隙間無視 (検知されない隙間)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 C4000 Select
多様性と柔軟性は過酷な環境条件にも対応
  • タイプ 4 (IEC 61496)、PL e (EN ISO 13849)
  • ディップスイッチによる設定 (PC不要)
  • 長大な検出距離 (最高で19 m)
  • 統合されたレーザ光軸調整補助装置および調整ディスプレイ
  • 取付時に高い柔軟性を実現するため3点の取付溝が付いた頑強な筐体
  • 1ビーム/2ビームブランキング
  • 7セグメントディスプレイによる診断 – エラーコードは装置上
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • カスケード対応、最大3システム、または一台のセーフティレーザスキャナとの組み合わせ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
人物とワークを判別する革新的なアクセス防護
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • セルフティーチ、ダイナミックブランキング
  • 7セグメントディスプレイ
  • マルチスキャン機能による運用性向上
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック
  • ビームコーディング
  • PCによる設定および診断
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 C4000 Fusion
多機能および簡単な操作、高運用性および安全
  • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL 3 (EN 62061)、PL e (EN ISO 13849)
  • アプリケーションに基づいたアクセス防護用のセルフティーチダイナミックブランキング
  • 汚染環境における手の保護およびエリア防護
  • マルチサンプリング
  • 低減された分解能
  • フィックスドブランキング
  • 仮想光電スイッチ2基
  • 統合されたレーザ光軸調整装置
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 C4000 Advanced
機械安全性の向上およびより高い生産性
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 対象物ブランキングの様々な方法: 固定、可動、またはティーチイン
  • 7セグメントディスプレイ
  • PSDIモード、評価ユニットUE402付き
  • 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • PCによる設定および診断
  • カスケード可能、最大3システムまで
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 C4000 Standard
より長い検出距離で柔軟性を向上
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 7セグメントディスプレイ
  • PSDIモード、評価ユニットUE402付き
  • 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
  • PCによる設定および診断
  • カスケード可能、最大3システムまで
  • 汚染表示用ADO メッセージ出力(Application Diagnostic Output=アプリケーション診断出力)
  • 設定を保存するアクセサリ「クローンプラグ」
  • 今すぐ比較する
  • 選択
爆発性雰囲気での使用に向けた準備万全
  • C4000筐体を改良することで分類区分ATEX II 3G / 3Dに適合
  • ミューティング代用品
  • セルフティーチング型ダイナミックブランキングを利用した製品検知
  • 方向検出
  • 低減された分解能: 1または2ビーム
  • 対象物のマルチサンプリングが可能
  • ビームコーディング
  • オブジェクト隙間無視 (検知されない隙間)
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 20 / 20

上へ