お問合せ
フィードバック

セーフティ・レーザースキャナ
S300 Mini Standard

経済的そして同時に高信頼性

利点

  • 超小型設計による簡単な統合
  • 移動型または定置型のアプリケーション向けの簡単な設置、コミッショニング、メンテナンス
  • 他に例のない経済的利点 – 270°のスキャン角度は、たった2つのセンサで包括的な防護を実現
  • 安全技術 - 生産性の損失はありません
  • 数十年にわたり実績のある安全技術は、困難な状況下においても最高の信頼性と運用性を保証
  • 簡単なハンドリングにより、コストと時間を節約
  • トリプルフィールド機能により、ダウンタイムとブレーキ摩耗を低減
  • 垂直使用時の簡単な光軸調整および安全な動作

概要

経済的そして同時に高信頼性

S300 Mini Standardは超小型設計で、自由に定義可能な防護フィールドを必要とする単純なアプリケーションに特に適しています。トリプルフィールド機能により、防護フィールドと警告フィールドを同時に使用することが可能になります。これによりダウンタイムやブレーキ摩耗が最小限に抑えられます。S300 Mini Standardは、小型無人搬送車両 (automated guided carts) の防護や小型機械の危険エリア防護に理想的です。CDS(Configuration & Diagnostic Software)により、PCまたはノートパソコンから簡単に防護フィールドおよび警告フィールドを一貫して定義できます。

概要
  • 超小型構造
  • 1 m、2 mまたは3 mの防護フィールド検出距離
  • スキャン角度 270°
  • 1 フィールドセット
  • 手・足・身体を検出する選択可能な分解能
  • 垂直アプリケーション用の基準としての輪郭
  • 外部機器監視 (EDM) 内蔵
  • 容易に設定可能なフィールドと機能

 

ロボット工学向けのセンサソリューション
Robotics image
ロボット工学向けのセンサソリューション
Robotics image

対等な立場での共同作業

ロボットビジョン、Safe Robotics、アームエンドツーリングまたは位置フィードバックなど、いかなる分野においてもロボットはSICKのセンサにより、さらに正確に知覚できるようになります。
詳細はこちら

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    使用領域屋内
    防護フィールド検出距離1 m / 2 m / 3 m
    警告フィールド検出距離8 m
    スキャン角度270°
    フィールド数3
    監視ケース件数1
    応答時間80 ms 1)
    OSSDペア1
    制御装置への統合ローカル入力/出力 (I/O)
    パフォーマンスレベルPL d (EN ISO 13849)
    • 1) 基本応答時間および複数サンプリング回数による.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ