お問合せ
フィードバック

セーフティカメラシステム

危険エリアと危険エリアの迅速かつ簡単な防護

SICKのセーフティカメラシステムは、画像処理の原理に基づいた電気的検知保護設備です。投光器と受光器は一つの筐体に統合されています。コンパクトなカメラシステムは、追加のソフトウェアは不要で、ボタンを使用して起動させることができます。

自動光軸調整は、防護フィールドを形成する際に、最大限の柔軟性を提供します。自由度の高い機械設計は、オペレータのために最高のエルゴノミクスを提供します。

フィルタ:

2 ヒット数:

ヒット件数 1 - 2 / 2

表示: ギャラリービュー リストビュー
最小限のスペースで完璧に防護
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • 防護フィールドサイズ 0.4 m x 0.4 m~1.5 m x 1.5 m
  • 分解能 20 mm、24 mm、30 mm
  • ひとつのデバイスのみ:投光器と受光器の一体型
  • 直感的なワンボタン操作
  • 自動光軸調整
  • 2つのシステムを同期可能
  • 再起動/リセット、EDM統合
  • 今すぐ比較する
  • 選択
最小限のスペースで完璧に防護
  • タイプ3 (IEC 61496)、SIL2 (IEC 61508)、PL d (EN ISO 13849)
  • 防護フィールドサイズ 0.4 m x 0.4 m~1.5 m x 1.5 m
  • 分解能 20 mm、24 mm、30 mm
  • ひとつのデバイスのみ:投光器と受光器の一体型
  • 直感的なワンボタン操作
  • 自動光軸調整
  • 2つのシステムを同期可能
  • 再起動/リセット、EDM統合
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 2 / 2

上へ