お問合せ
フィードバック

セーフティマルチビーム光電センサ

経済性と効率だけでなく機能とデザインも完ぺき

マルチビームセーフティ光電センサは、2つまたはそれ以上の光線による非接触式の電気的検知保護設備です。少なくとも一つの光線が遮断されると、シャットダウン信号が機械に送信され、危険状態が停止します。一つのシステムには投光器と受光器が含まれています。アクティブ/パッシブシステムでは、投光器/受光器は一つの筐体内に格納され、パッシブ側の偏向ユニットがビーム偏向を行います。

フィルタ:

11 ヒット数:

ヒット件数 1 - 11 / 11

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 deTem
安全性を確保して効率向上を実現
  • Smart Sensor: IO-LinkまたはNFC、およびSICK Safety Assistantアプリから診断データを取得
  • コンパクトな筐体、標準化されたコネクティビティ、互換性のあるアクセサリ
  • ステータスLEDを備えた光軸調整補助装置を直接機器に統合
  • すべての機能をソフトウェアなしで設定可能
  • 爆発性雰囲気および保護等級IP69K向けバリエーション

  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 M4000 Advanced
インテリジェント、効率的: 現地でのミューティング信号の接続
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 3つの取付溝を含む頑強な筺体
  • 長大な検出距離 (最高で70 m)
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力、SDLインタフェース
  • ミューティング: ミューティングスイッチングアンプUE403を併用
  • 7セグメントディスプレイ
  • PCによる設定および診断
  • オプション搭載: レーザ光軸調整補助機能、インジケータ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 M4000 Standard
高効率、PCなしでも最高の運用性
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 3つの取付溝を含む頑強な筺体
  • 長大な検出距離 (最高で70 m)
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力
  • 標準接続技術 M12
  • 7セグメントディスプレイ
  • 装置で設定を行うための設定ボタン
  • オプション搭載: レーザ光軸調整補助機能、インジケータ、AS-iインタフェース
  • 今すぐ比較する
  • 選択
インテリジェントな配線および統合機能で経済的なソリューションを実現
  • タイプ 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 工業デザインの頑強な筐体
  • 7セグメントディスプレイ
  • 最大検出距離 6 m
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック (RES) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
  • アクティブ/パッシブバリエーションによる低コスト配線
  • 標準接続技術 M12を提供
  • 今すぐ比較する
  • 選択
カスケードによる柔軟性および多様性
  • タイプ 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 工業デザインの頑強な筐体
  • 7セグメントディスプレイ
  • 最大検出距離 25 m
  • 外部機器監視 (EDM) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • 標準接続技術 M12を提供
  • カスケード可能、最大3システムまで
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 M2000 RES/EDM
統合機能、定評ある工業デザインによる使いやすい操作
  • タイプ 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 工業デザインの頑強な筐体
  • 7セグメントディスプレイ
  • 長大な検出距離 (最高で70 m)
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック (RES) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • 標準接続技術 M12を提供
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 M2000 Standard
頑強な工業デザイン、使いやすい操作 (PC不要)
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • 工業デザインの頑強な筐体
  • 長大な検出距離 (最高で70 m)
  • 外部機器監視 (EDM) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
  • 標準接続技術 M12を提供
  • 7セグメントディスプレイ
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 M4000 Area
エリア防護または背後侵入防護を対象とした幅広い検出距離スペクトル
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 3つの取付溝を含む頑強な筺体
  • 長大な検出距離 (最高で70 m)
  • 分解能 60 mmまたは80 mm
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力、SDLインタフェース
  • 7セグメントディスプレイ
  • PCによる設定および診断
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • 今すぐ比較する
  • 選択
インテリジェント、効率的: 現地でのミューティング信号の接続
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 一つの筐体内に投光器/受光器を統合、最大検出距離 7.5 m
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力、SDLインタフェース
  • ミューティング: ミューティングスイッチングアンプUE403を併用
  • 7セグメントディスプレイ
  • PCによる設定および診断
  • オプション搭載: インジケータ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
インテリジェントな配線と最高の運用性
  • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 一つの筐体内に投光器/受光器を統合、最大検出距離 7.5 m
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力
  • 標準接続技術 M12
  • 7セグメントディスプレイ
  • 装置で設定を行うための設定ボタン
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • オプション搭載: インジケータ、AS-iインタフェース
  • 今すぐ比較する
  • 選択
定評ある工業デザインによるインテリジェントな配線と最高の運用性
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • 工業デザインの頑強な筐体
  • 最大検出距離 6 m
  • 外部機器監視 (EDM) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
  • 標準接続技術 M12を提供
  • 7セグメントディスプレイ
  • 経済的配線なユニークなA/Pバージョン
  • この製品群は間もなく販売終了となります!
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 11 / 11

上へ