ホーム
製品ポートフォリオ
アクセサリ
その他のアクセサリ
MRA-G055-101D4
ホーム
製品ポートフォリオ
アクセサリ
その他のアクセサリ
MRA-G055-101D4
アクセサリ
その他のアクセサリ
拡大
タイプ:
MRA-G055-101D4
製品番号:
5324019
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
ワイヤ機構
説明
6 mmシャフト付きサーボフランジ用EcoLineワイヤ機構、測定範囲 0 m ... 1.25 m
納入範囲
エンコーダなし
測定範囲
0 m ... 1.25 m
再現性
≤ 0.2 mm
リニアリティ
≤ ± 2 mm
ヒステリシス
≤ 0.4 mm
重量
80 g (ワイヤ機構)
重量 (測定ワイヤ)
0.58 g/m
材質、測定ワイヤ
柔軟性の高いスチール製ストランド 1.4401 ステンレススチール V4A/PA 12シース付き
材質、筐体
プラスチック、Noryl
材質、筐体 ワイヤ機構
プラスチック、Noryl
1回転当たりのワイヤ長さ
150 mm
実際のワイヤ引き出し長さ
1.45 m
スプリング収縮力
1 N ... 1.4 N
1)
測定ワイヤ直径
0.45 mm
ワイヤ加速
10 m/s²
調整速度
6 m/s
分解能
システム分解能を特定するためには次の式を使用します:
1回転当たりのワイヤ長さ ÷ 1回転当たりのステップ数 = ワイヤ + エンコーダを組み合わせた分解能
使用周囲温度
–30 °C ... +70 °C
機構の保護等級
IP50
ワイヤ機構の耐用年数
Typ. 1,000,000 サイクル
2)
3)
1)
これらの値は周囲温度25 °Cで測定されています。他の温度では相違が生じる可能性があります。.
2)
平均値、負荷の種類によって異なる.
3)
耐用年数はシステムの負荷のタイプによって異なります。影響要因: 周囲環境条件、取付状況、使用する測定範囲、走査速度、加速.
分類
ECl@ss 5.0
27270591
ECl@ss 5.1.4
27270591
ECl@ss 6.0
27279103
ECl@ss 6.2
27279103
ECl@ss 7.0
27279103
ECl@ss 8.0
27279103
ECl@ss 8.1
27279103
ECl@ss 9.0
27270591
ECl@ss 10.0
27270591
ECl@ss 11.0
27270591
ECl@ss 12.0
27270591
ETIM 5.0
EC002026
ETIM 6.0
EC002026
ETIM 7.0
EC002026
ETIM 8.0
EC002026
UNSPSC 16.0901
39122221
すべて表示
すべて非表示にする
技術図面
寸法図面
表示:
ギャラリービュー
リストビュー
すべて表示
すべて非表示にする
すべて表示
すべて非表示にする
しばらくお待ちください...
お客様のお問い合わせは処理に数秒ほどかかります。
ロード中...