アクセサリ
固定システム

取付キット
2086761
ショートリンクをコピー
    • 技術仕様
      アクセサリグループ取付ブラケットおよび取付プレート
      アクセサリ群取付ブラケット
      適切TiM
      材料陽極酸化アルミニウム
      納入範囲取付材料を含む
      寸法 (幅×高さ×長さ)101.5 mm x 92 mm x 75 mm
      説明取付キット、衝突保護および光軸調整補助
    • 分類
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      ETIM 7.0EC002615
      ETIM 8.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023

    技術図面

    取付キット
    寸法図面: 固定キット