利点

スマートテクノロジーのパイオニア
SICKのモータフィードバックシステムは特別に高性能なテクノロジーに基づいているため、統合および使用が容易です。HIPERFACE DSL®では、純粋なデジタルモータフィードバックプロトコルが利用可能で、2芯ケーブル1本を介して完全なデータ通信と電源供給が行われます。これにより接続コスト、ケーブル配線の手間、エネルギー消費が削減され、また狭いスペースでも簡単に統合できます。Safe Motionの一環として、モータフィードバックシステムには最新のドライブ安全機能が搭載されています。これは、例えば安全制限速度 (SLS) や安全絶対位置を可能にします。非常に簡単なコンフィギュレーションを含むインテリジェントな診断機能により、使用時の信頼性がさらに向上します。関連するセンサデータをリアルタイムで分析する状態監視により、問題を早期に検出したり故障を防止することができます。

センサハブと正確な状態監視により、サーボモータでも予知保全が簡単に実装できます。さらなる利点: 振動のリアルタイム検知と温度監視により、機械稼働率が恒常的に向上します。

プログラミングツールPGT-13-Sは、HIPERFACE DSL®インタフェースを備えたセンサにおける、データ統合と可視化のために特別に開発されました。このツールは互換性のあるセンサの操作、コンフィギュレーション、テスト、およびインプリメンテーションを容易にします。

ヒストグラムで全体を把握: SICKのモータフィードバックシステムは、温度、速度、位置などのパラメータを記録し、これらをいわゆる耐用年数ヒストグラムとして表示することで、簡単に把握し分析に利用することができます。
よりスマートに: モータフィードバックシステムは、そのインテリジェントな機能と簡単なコミッショニングおよび操作により、非常に効率的かつ安全にその役割を果たします。

多くのアプリケーションで安全なプロセス
電気駆動ソリューションは、動的なアプリケーションにおいて長期間にわたって正確に機能する必要があります。ここで重要となるのは、恒久的に信頼性の高い運動の検出・監視・制御です。そのための鍵となるのが、高精度のモータフィードバックシステムです。この運用が簡単であり、予知保全と監視の利便性が高ければ高いほど、全体のコスト効率が向上します。SICKはその包括的なソリューションポートフォリオにより、包装機械、ロボットアプリケーション、生産プロセスの自動化など、さまざまなアプリケーションに適したモータフィードバックシステムを提供します。これは使用場所や要件に応じて、アナログのHIPERFACE®インタフェース、またはデジタルのHIPERFACE DSL®インタフェースで使用することができます。

垂直型の成形機、充填機、シール機 (VFFS) では、充填のためのフィルム位置決めを、sHub®とモータフィードバックシステムEDS/EDM35を使用して効率的に行うことができます。位置と速度のデータに加えて温度や振動も記録されるため、設備の状態を導き出し、予知保全を可能にします。その結果、生産ダウンタイムが減少します。
> 詳細はこちら

ロボットは、例えばトレイへの装着やワークピースの処理のために、ミリメートル単位で正確に動く必要があります。高精度のモータフィードバックシステムは、こういった精密作業のためのセンサ基盤を提供します。駆動装置の状態を示すデータを追加することで、誤動作が回避され、効率的なプロセスが実現します。
> 詳細はこちら

モータフィードバックシステムは、無人搬送車 (AGV) の速度と方向を制御します。SKS/SKM36やSRS/SRM50といったソリューションが、モータからサーボコントローラへの安全な信号伝送を保証します。またFlexi Softなどの安全制御装置も、データを使用して車両の動きを監視します。
> 詳細はこちら
ロボット技術アプリケーションから生産プロセスの自動化まで、SICKのモータフィードバックシステムは、多くのアプリケーションで障害がなくコスト効率の高い動作を可能にします。

当社の標準: 個々のニーズに合わせたソリューション
モータフィードバックシステムは、その環境が許す範囲内でのみ機能することができます。つまりお客様の用途範囲に合わせて精密に調整されているほど、優れたパフォーマンスを発揮することになります。SICKは単にシステムを製造するだけでなく、お客様のモータフィードバックシステムの特定の要件に合わせて、個別にカスタマイズしたソリューションを提供します。標準バリエーションは、さまざまなタスクや用途に応じて様々に設定することができます。これらのオプションではお客様の要件を満たせない場合、SICKのエキスパートによる協力を得て、現場のタスクに正確に合わせた独自のソリューションを開発することができます。その際、SICKは常に最高の製品品質、簡単なハンドリング、絶対的な透明性、そして最高のサポートを提供します。
カスタマイズされたモータフィードバックシステムをお探しですか?是非当社にご相談ください!
> 詳細はこちら