お問合せ
フィードバック

ロータリ モータフィードバックシステム HIPERFACE®

HIPERFACE®インタフェース付きサーボモータ用モータフィードバックシステム

HIPERFACE®インタフェースを備えたモータフィードバックシステムは、インクリメンタルエンコーダとアブソリュートエンコーダを組み合わせたもので、両エンコーダタイプの利点を兼ね備えています。直線性の高いサイン/コサイン信号を使用することにより、駆動制御装置の補間を通して回転数制御に必要な高い分解能を達成できます。

さらにSICKでは、1つの機械的インタフェースだけで、様々なパフォーマンスクラスのソリューションを提供しています。これは、シングルターンとマルチターンのどちらのアプリケーションでも可能です。

HIPERFACE®インタフェースは、電子銘板や温度測定などの機能により、標準インタフェースとして市場での地位を確立しています。このインタフェースは、大手駆動装置メーカによって採用されています。

フィルタ:

8 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 8

表示: ギャラリービュー リストビュー
大型のホローシャフトモータおよび直接駆動用のモータフィードバックソリューション
  • 50 mmホローシャフト付きシングルターンおよびマルチターンのバリエーション
  • 回転数当たり64のサイン/コサイン周期、さらにマルチターンタイプでは4,096回転
  • 拡張され銘板付きのHIPERFACE®インタフェース
  • 最大回転数: 6,000 rpm
  • 特殊な取付工具不要の簡単な取付
  • 高耐衝撃 / 耐振性
今すぐ比較する
選択
コンパクトなホローシャフトモータおよび直接駆動用のモータフィードバックソリューション
  • 25 mmホローシャフト付きシングルターンおよびマルチターンのバリエーション
  • 回転数当たり32のサイン/コサイン周期、マルチターンタイプでは4,096回転
  • 拡張された銘板付きのHIPERFACE®インタフェース
  • 最大回転数: 8,500 rpm
  • 特殊な取付工具不要の簡単な取付
  • 高耐衝撃 / 耐振性
今すぐ比較する
選択
HIPERFACE®インタフェース付き直接駆動用の安定したターンアンドプレイソリューション
  • 大型のホローシャフトモータおよびトルクモータ用のHIPERFACE®モータフィードバックシステム
  • 1回転当たり128のSin/Cos-ピリオド
  • 1回転当たり4,096ステップの分解能による絶対位置
  • 位置値のプログラミングおよび電子銘板
  • HIPERFACE®インタフェース
  • ターンアンドプレイ – 工具不要の簡単な取付
  • 静電式全周スキャンにより衝撃や振動への高い耐性
  • ベアリングレスのモータフィードバックシステム
今すぐ比較する
選択
コンパクト、頑強、省スペース: SICKの静電容量式モータフィードバックシステム
  • ベーシックな性能レンジ向けのモータフィードバックシステム
  • 1回転当たり16のSin/Cos-ピリオド
  • 1回転当たり512ステップの分解能による絶対位置、マルチターンシステムでは4,096回転
  • 位置値のプログラミング
  • 電子データ
  • HIPERFACE®インタフェース
  • テーパシャフト付き組込みバージョン、軸方向または半径方向のオスコネクタ引き出し付き
  • RoHS適合
今すぐ比較する
選択
40 mmフランジのモータ用小型モータフィードバックシステム
  • 基本出力範囲向けのモータフィードバックシステム
  • エッジ寸法40 mmのモータ専用デザイン
  • 1回転当たり16のサイン/コサイン周期
  • マルチターンシステムでは1回転当たり512ステップならびに4,096回転の分解能による絶対位置
  • 位置値のプログラミング
  • 電子銘板
  • HIPERFACE®インタフェース
  • RoHs適合
今すぐ比較する
選択
高分解能のモータフィードバックシステム
  • 上位の性能レンジ向けモータフィードバックシステム
  • 1回転当たり1,024のSin/Cos-ピリオド
  • 1回転当たり32,768ステップの分解能による絶対位置、マルチターンシステムでは4,096回転
  • HIPERFACE®インタフェース: 位置値のプログラミングおよび電子銘板
  • 様々なステータ継手付きのスタブシャフトまたはテーパシャフト
  • 組込み、外部実装、またはスタンドアロン仕様
  • SIL2/PL dに従って認定 (SRS50S/SRM50S...にのみ適用)
  • RoHS適合
今すぐ比較する
選択
ホローシャフト仕様の高分解能モータフィードバックシステム
  • シングルターンおよびマルチターン仕様によるHIPERFACE®モータフィードバックシステムは、世界をリードする駆動システムと互換性あり
  • サイン/コサイン周期 1回転当たり1,024
  • マルチターンシステムでは1回転当たり32,768ステップならびに4,096回転の分解能による絶対位置
  • 様々なブラインドホローシャフトおよびスルーホローシャフト直径 (直径8~15 mm ) による機械的な柔軟性、様々なステータ継手で入手可能
  • 保護クラス IP65
  • SIL2/PL dに準拠して認証済み (SFS60S/SFM60S...のみ該当)
今すぐ比較する
選択
標準的な性能レンジ向けの高分解能を有するコンパクトサイズ
  • 標準的な性能レンジ向けのモータフィードバックシステム
  • 1回転当たり128のSin/Cos-ピリオド
  • 1回転当たり4,096ステップの分解能による絶対位置、マルチターンシステムでは4,096回転
  • 位置値のプログラミングおよび電子データ
  • HIPERFACE®インタフェース
  • 組込み仕様、およびスタンドアロン仕様
  • SIL2/PL dに従って認定 (SKS36S/SKM36S-H...にのみ適用)
  • RoHS適合
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 8 / 8

上へ