お問合せ
フィードバック

T溝スロット型シリンダセンサ

確実、高性能、頑強 – SICKのT溝スロット型磁気型シリンダセンサ

SICKの磁気型シリンダセンサはT溝スロット型の一般的な空圧アクチュエータに完璧に取付けることができます。様々なスロットの許容値に正確に調整されています。磁気型シリンダセンサの幅広いラインナップによりどのようなご要望にも対応します。ドロップイン取付、極めて優れた保持力を持つ短くコンパクトな形状、コンビネジ、確実なスイッチングポイント検出、2つの設定可能なスイッチングポイントを有するセンサ、ならびにアダプタによる汎用取付方法などの特長からも明らかなように、SICKの磁気型シリンダセンサは、あらゆる導入場所や設置条件に対応した仕様になっています。

フィルタ:

7 ヒット数:

ヒット件数 1 - 7 / 7

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 MZT7
根本的に最大化
  • T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能

  • センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付

  • 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)

  • スイッチング状態の表示用のLED

  • 保護等級: IP 67
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RZT7
根本的に最大化
  • T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能

  • センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付

  • 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)

  • スイッチング状態の表示用のLED (タイプに応じる)

  • 保護等級: IP 67

  • 供給電圧230 Vまで
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MZT8 ATEX
SICKを代表するメリット: 防爆領域で高性能を発揮
  • T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能

  • センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付

  • 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)

  • これらのバリエーションは、ATEXカテゴリ1 D、1 Gおよび3 D、3 Gに適合

  • ショートストロークシリンダでの使用に適した非常に短いセンサ筐体

  • 保護等級: IP 67
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MZT8 VIA
SICKを代表するメリット: 高い機械性能を実現する精密センサ
  • T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能

  • センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付

  • 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)

  • 黄色のLEDは光学調節インジケータおよびスイッチステータス表示灯として機能

  • 緑色のLEDによるステータス表示灯

  • ショートストロークシリンダでの使用に適した非常に短いセンサ筐体

  • 保護等級: IP 67、IP 68、IP 69K

  • IO-Linkおよび自動化機能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MZ2Q-T
個別に設定可能なスイッチングポイント2点を備えた磁気型シリンダセンサ
  • T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能
  • センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付
  • ティーチインボタンにより2点のスイッチングポイントを簡単に設定可能
  • 両方のスイッチングポイントをLEDで表示
  • 最大検出範囲 50 mmストローク
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MZT8 Twin
簡単かつ正確に機能: センサヘッド付きシリンダセンサ
  • 1つのオスコネクタに2つのMZT8センサヘッドが付いたT溝型スロットシリンダ用のセンサバリエーション

  • センサは上からシリンダスロットに挿入

  • 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)

  • 耐熱温度 最高80 °C

  • ショートストロークシリンダでの使用に適した非常に短いセンサ筐体

  • 保護等級: IP68
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MZT8
SICKを代表するメリット: 迅速な取付、正確な切り替え、優れた温度耐性
  • T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能

  • センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付

  • 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)

  • 高温仕様: 最高耐熱温度 100 °C

  • ショートストロークシリンダでの使用に適した非常に短いセンサ筐体

  • 保護等級: IP 67、IP 68、IP 69 K
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 7 / 7

上へ