お問合せ
フィードバック

アナログ位置センサ

空圧駆動専用のインテリジェントな位置決め

位置センサは非接触で空圧駆動部のピストン位置を直接検出します。これらのセンサはアナログ出力またはIO-Linkを通じて連続的に柔軟な機械コンセプトに関するデータを供給し、品質監視やプロセス制御などのタスクを解決します。センサはシリンダの外側に取付けるため、既存の設備にも素早く設置できます。

フィルタ:

3 ヒット数:

ヒット件数 1 - 3 / 3

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 MPS-C
C溝スロット型のインテリジェントなアナログ位置センサ
  • 空圧シリンダおよびグリッパのC溝スロットに直接取付けるためのアナログ位置センサ
  • 測定範囲25 mm~200 mmのセンサバリエーション
  • アナログ出力 (電流または電圧用)、スイッチング出力およびIO-Link
  • アダプタ使用により他のシリンダモデル (丸型シリンダなど) にも取付可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MPA
大型シリンダ用のインテリジェントなアナログ位置センサ
  • 空圧シリンダでの使用向けアナログ位置センサ
  • センサバリエーション 測定範囲 107 mm~1,007 mm
  • アナログ出力 (電流または電圧用)、スイッチング出力およびIO-Link
  • アダプタ使用により多数のシリンダモデル (タイロッドシリンダ、丸型シリンダ、プロファルシリンダなど) にも取付可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MPS-T
T溝スロット型のインテリジェントなアナログ位置センサ
  • 空圧シリンダのT溝スロットに直接取付けるためのアナログ位置センサ
  • センサバリエーション 測定範囲 32 mm~256 mm
  • アナログ出力 (電流または電圧用)、スイッチング出力およびIO-Link
  • アダプタ使用により他のシリンダモデル (丸型シリンダなど) にも取付可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 3 / 3

上へ