お問合せ
フィードバック

T溝スロット型シリンダセンサ

確実、高性能、頑強

SICKの磁気型シリンダセンサは、あらゆる一般的なT溝空圧アクチュエータに完璧に固定することができます。溝の様々な許容差に合わせて極めて正確に調整されています。磁気型シリンダセンサは幅広いラインナップで用意されているため、どのような要望にも対応します。ドロップイン式取付、短くてコンパクトな形状と極めて高い保持力、コンビネーションネジ、確実なスイッチングポイント検出、設定可能なスイッチングポイントが2つ備わったセンサ、アダプタを使用した汎用型取付方法。これらの特性が示すように、SICKの磁気型シリンダセンサはどのような使用場所や状況にも適しています。

製品

C溝スロット型シリンダセンサ

確実、高性能、頑強

SICKの磁気型シリンダセンサは、あらゆる一般的なC溝空圧アクチュエータに完璧に固定することができます。様々な溝形状に合わせて極めて正確に調整されています。磁気型シリンダセンサは幅広いラインナップで用意されているため、どのような要望にも対応します。ドロップイン式取付、短くコンパクトで頑強な形状と極めて高い保持力、コンビネーションネジ、確実なスイッチングポイント検出、最高IP 69Kの保護等級。これらの特性が示すように、SICKの磁気型シリンダセンサはどのような使用場所や状況にも適しています。

製品

の磁気型アナログ位置センサ

空圧駆動専用のインテリジェントな位置決め

アナログ位置センサは非接触で空圧駆動部のピストン位置を直接検出します。これらのセンサはアナログ出力またはIO-Linkを通じて連続的に柔軟な機械コンセプトに関するデータを供給し、品質監視やプロセス制御などのタスクを解決します。センサはシリンダの外側に取り付けられるため、既存プラントにも素早く設置できます。

製品

取付ブラケット

ほぼすべてのシリンダプロファイルのためのソリューション

溝なしシリンダ向けの取付アダプタは、豊富なアクセサリラインナップで用意されています。それによりSICKの磁気型シリンダセンサはわずかな製品バリエーションで、円形シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダなどの一般的なシリンダタイプをほぼすべてカバーします。

製品

VIA Visual Installation Aid

簡単な設置と取付位置の監視を可能にするLED

磁気型シリンダセンサには、最適な取付けのためのさらなる優れた機能が備わっています。光学式調節インジケータにより精度が最適化され、また追加の電源LEDにより取り扱いが容易です。

光学式調節インジケータ (VIA: Visual Installation Aid) として機能するLEDが、最適なスイッチングポイントを示します。センサがそこに配置されると、LEDはスイッチングプロセスの際に常時点灯します。

製品

Smart Fluid Power

油圧および空圧装置で決め手となるSICKのセンサ

今日の多くの産業では、広く普及しているサーボモータに加えて、空気圧および油圧システムも使用されています。インテリジェントなセンサを提供するSICKは、駆動業界でも活躍しています。SICKのFluid Powerセンサは、インテリジェント、柔軟そして高い信頼性で空圧および油圧装置における測定を行います。

詳細

Smart Sensors

インダストリ4.0の情報提供者

Smart Sensorは、従来の切替信号や測定されたプロセスサイズを超えるデータと情報を生成および受信します。これにより、効率が大幅に向上するだけでなく、予防保守の柔軟性や計画安全性も高まります。

詳細

空圧式グリッパおよび超小型シリンダ用シリンダセンサ

スペースが限られている場所に最適

空圧式グリッパおよびC溝付き超小型シリンダ向けに専用設計されたシリンダセンサは、

ハンドリング・実装技術、ロボット工学やエレクトロニクス業界などで使用されています。

この極小シリンダセンサは、スペースが不足しているあらゆる状況で真の威力を発揮します。

製品
T溝スロット型シリンダセンサ
C溝スロット型シリンダセンサ
の磁気型アナログ位置センサ
取付ブラケット
VIA Visual Installation Aid
Smart Fluid Power
Smart Sensors
空圧式グリッパおよび超小型シリンダ用シリンダセンサ

ソリューションを選択してください

適した製品または製品群をここで検索できます

フィルタ:

384 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 384

T溝スロット型シリンダセンサ
MZT8 Twin
  • 接続タイプ: M8オスコネクタ付きケーブル、4ピン、きざみ付きナット, 0.1 m
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: N/O
  • 電気仕様: DC4線式
  • 通信インタフェース: -
詳細
今すぐ比較する
T溝スロット型シリンダセンサ
MZT7
  • 接続タイプ: M8オスコネクタ付きケーブル、4ピン、きざみ付きナット
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: N/O
  • オーバーラン距離 (代表値): 10 mm
  • 保護等級: IP65, IP67
  • 供給電圧: 10 V DC ... 30 V DC
  • 電気仕様: DC3線式
詳細
今すぐ比較する
T溝スロット型シリンダセンサ
MZT8
  • 接続タイプ: ケーブル、3芯, 2 m
  • スイッチング出力: NPN
  • スイッチング機能: N/O
  • 電気仕様: DC3線式
  • 通信インタフェース: -
詳細
今すぐ比較する
T溝スロット型シリンダセンサ
MZT8
  • 接続タイプ: ケーブル、3芯, 2 m
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: ノーマルクローズ N/C
  • 電気仕様: DC3線式
  • 通信インタフェース: -
詳細
今すぐ比較する
T溝スロット型シリンダセンサ
MZT8
  • 接続タイプ: ケーブル、3芯, 5 m
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: N/O
  • 電気仕様: DC3線式
  • 通信インタフェース: -
詳細
今すぐ比較する
T溝スロット型シリンダセンサ
MZT8
  • 接続タイプ: M8オスコネクタ付きケーブル、3ピン、きざみ付きナット付き, 5 m
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: N/O
  • 電気仕様: DC3線式
  • 通信インタフェース: -
詳細
今すぐ比較する
T溝スロット型シリンダセンサ
MZT8
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ付きケーブル、3ピン, 0.3 m
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: N/O
  • 電気仕様: DC3線式
  • 通信インタフェース: -
詳細
今すぐ比較する
T溝スロット型シリンダセンサ
MZT7
  • 接続タイプ: ケーブル、3芯
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: ノーマルクローズ N/C
  • オーバーラン距離 (代表値): 10 mm
  • 保護等級: IP65, IP67
  • 供給電圧: 10 V DC ... 30 V DC
  • 電気仕様: DC3線式
詳細
今すぐ比較する

ヒット件数 1 - 8 / 384

迅速な取付

迅速な取付と高精度のスイッチング: SICKの磁気型シリンダセンサ

空圧アクチュエータのピストン位置を素早く高精度で検出し続けるには、性能と効率の高い解決策が必要です。シリンダタイプ、グリッパ、キャリッジや溝形状は多種多様であるため、一見すると極めて幅広いセンサバリエーションが必要になるように思われますが、その代わりにスマートなセンサコンセプトを採用して多様性に対応することも可能です。T溝またはC溝空圧アクチュエータに直接取り付けられるSICKの革新的な磁気型シリンダセンサでは、効率的なアダプタソリューションの効果で、様々な機械や生産設備での用途の幅が広がります。

簡単に挿入して即座に固定

革新的な筐体コンセプトにより、SICKの磁気型シリンダセンサはバリエーションに応じ、あらゆる一般的なC溝またはT溝に簡単に上から挿入し、脱落防止コンビネーションネジで固定することができます。センサの取付は極めて簡単に手間をかけずに行うことができます。その際、センサの側面にある固定リブが重要な決め手となります。ステンレススチールネジを締め付ける前にこのリブでセンサを溝に固定することで、センサが溝から再び滑り出すことを防止します。これは上を向いて取り付ける場合も同様です。

最後にコンビネーションネジを4分の1回転させれば、ドロップイン式取付は短時間で完了し、センサは確実にロックされた状態となります。またステンレススチールネジはセンサが溝の中で滑り落ちることを防止し、たとえ振動が強い場合であっても確実です。

どんな位置であっても、他の多くのセンサと比較して、簡単に取り付けることができます。

ほぼすべてのシリンダプロファイルのためのソリューション

溝なしシリンダ向けの取付アダプタは、豊富なアクセサリラインナップで用意されています。それによりSICKの磁気型シリンダセンサはわずかな製品バリエーションで、円形シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダなどの一般的なシリンダタイプをほぼすべてカバーします。

簡単な設置と取付位置の監視を可能にするLED

光学式調節インジケータ (VIA: Visual Installation Aid) として機能するLEDが、最適なスイッチングポイントを示します。センサがそこに配置されると、LEDはスイッチングプロセスの際に常時点灯します。黄色のLEDが点滅している場合は、磁場強度が変化したことを示しています。その場合は、シリンダピストンの位置が検出範囲の上側または下側の端領域になっています。検出範囲全体内では、端領域であってもセンサは問題なく切り替わり、出力信号を発します。LEDが点灯しない場合は、シリンダピストンがセンサの検出範囲外にあることを示しています。その場合は、磁場が弱すぎるため出力信号を確実に発することができず、センサは切り替わりません。

確実な位置検出

過酷な環境下でも確実な位置検出

SICKはほぼすべての用途に適したセンサバリエーションを提供しています。そのため、ピストン位置の高精度検出にも、環境条件が不利な場合であっても対応可能です。

高温でもほぼ問題なし

特殊な高温仕様により100 °Cの温度までで使用可能です。それにより金属加工業などの過酷な環境下であっても、この磁気型シリンダセンサは信頼性のあるスイッチング信号を発信します。

ATEXに準拠した最高レベルの防爆仕様

SICKは爆発性雰囲気での使用に対する最高レベルの要求にも応える磁気型シリンダセンサを提供しています。例えばNAMUR仕様のMZT8は、最高レベルのATEXカテゴリ1D、1G (粉塵およびガス) の要件に適合しており、爆発性雰囲気が常に、または長時間にわたって、または頻繁に存在する領域で使用することができます。また、SICKは爆発の危険がそれより低い領域での使用向けに、ATEXカテゴリ3D、3G仕様を提供しています。これらの防爆カテゴリ向けのバリエーションは、サイロフラップ、エレベータ、ミルまたは搬送技術などでのアプリケーションを確実にカバーしています。

堅牢で長持ち

シリンダセンサが頻繁に水に接触する、あるいは高圧洗浄機の水にさらされる用途のためにも、保護等級IP 69Kまでのセンサバリエーションが用意されています。また頑強な筐体とエレクトロニクスは、洗剤、冷却潤滑剤、あるいは生産時に使用されるその他の化学薬品に対する耐性を有しています。

上へ