お問合せ
フィードバック

C溝スロット型シリンダセンサ

確実、高性能、頑強 – SICKのC溝スロット向け磁気型シリンダセンサ

SICKの磁気型シリンダセンサはC溝スロット型の全ての一般的な空圧アクチュエータに完璧に取付けることができます。異なるスロット形状に正確に合わせて調整されています。磁気型シリンダセンサの幅広いラインナップによりどのようなご要望にも対応します。ドロップイン取付、極めて優れた保持力を持つ短くコンパクトで頑強な形状、コンビネジ、確実なスイッチングポイント検出ならびにIP 69Kまでの保護等級などの特長からも明らかなように、SICKの磁気型シリンダセンサは、あらゆる導入場所や設置条件に対応した仕様になっています。

フィルタ:

8 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 8

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 MZCG VIA
空気圧グリッパおよびミニチュアシリンダ用超ショートシリンダセンサ
  • 空気圧グリッパおよびミニシュアシリンダのアプリケーション向けの超ショート筐体 (12.2 mm)
  • Schunk、Zimmer、Festo、SMCなど一般的なすべてのC溝型スロットに適合
  • 短く正確なスイッチングポイント、ストロークの小さいアプリケーションに理想的
  • ドラッグチェーン対応ケーブル
  • 保護等級IP68
  • 黄色のLEDは光学調節インジケータおよびスイッチステータス表示灯として機能
  • 緑色のLEDによるステータス表示灯
  • IO-Linkおよび自動化機能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MZCG
空気圧グリッパおよびミニチュアシリンダ用超ショートシリンダセンサ
  • 空気圧グリッパおよびミニシュアシリンダのアプリケーション向けの超ショート筐体 (12.2 mm)
  • Schunk、Zimmer、Festo、SMCなど一般的なすべてのC溝型スロットに適合
  • 短く正確なスイッチングポイント、ストロークの小さいアプリケーションに理想的
  • ドラッグチェーン対応ケーブル
  • スイッチング状態の表示用のLED
  • 保護等級IP68
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MZC1 Twin
簡単かつ正確に機能: センサヘッド付きシリンダセンサ
  • 1つのオスコネクタに2つのMZC1センサヘッドが付いた、C溝型スロットシリンダ用のセンサバリエーション
  • センサは上からシリンダスロットに挿入
  • 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)
  • 耐熱温度 最高80 °C
  • 保護等級: IP68
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MZ2Q-C
個別に設定可能なスイッチングポイント2点を備えた磁気型シリンダセンサ
  • C溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダにも使用可能
  • センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付
  • ティーチインボタンにより2点のスイッチングポイントを簡単に設定可能
  • 両方のスイッチングポイントをLEDで表示
  • 最大検出範囲 50 mmストローク
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MZC1 VIA
ドロップインによる設置で完了
  • C溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダにも使用可能

  • センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付

  • 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)

  • 黄色のLEDは光学調節インジケータおよびスイッチステータス表示灯として機能

  • 緑色のLEDによるステータス表示灯

  • 保護等級: IP 67、IP 68、IP 69K

  • IO-Linkおよび自動化機能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MZC2
空圧式グリッパおよびミニチュアシリンダ用ショートシリンダセンサ
  • 空圧式グリッパおよびミニチュアシリンダでの使用に適した短い筐体 (19.5 mm)
  • SMC、Bimba、Schunk、ZimmerやFestoなどの一般的なすべてのC溝型スロットに適合
  • 短く正確なスイッチングポイント、ストロークの小さいアプリケーションに理想的
  • スイッチング状態の表示用のLED
  • 保護等級IP67
  • スロットに完全に沈み込むセンサ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RZC1
ドロップインによる設置で完了
  • C溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダにも使用可能

  • センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付

  • 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)

  • スイッチング状態の表示用のLED

  • 保護等級: IP 67、IP 68、IP 69 K

  • 供給電圧120 V DCまで
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MZC1
ドロップインによる設置で完了
  • C溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダにも使用可能

  • センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付

  • 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)

  • スイッチング状態の表示用のLED

  • 保護等級: IP 67、IP 68、IP 69 K
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 8 / 8

上へ