アクセサリ
その他のアクセサリ

MAG-1005-N
5344197
ショートリンクをコピー
    • 技術仕様
      アクセサリグループ磁石
      説明ネオジム
      - 注意: 当社が納品したネオジム磁石またはこの磁石から製造した最終製品の直接または間接販売は、以下の国では禁止されています: 米国、カナダ、日本。
      温度耐性 (最小~最大):–25 °C ... +80 °C
      直径10 mm
    • 分類
      eCl@ss 5.027279209
      eCl@ss 5.1.427279209
      eCl@ss 6.027279209
      eCl@ss 6.227279209
      eCl@ss 7.027279209
      eCl@ss 8.027279209
      eCl@ss 8.127279209
      eCl@ss 9.027272492
      eCl@ss 10.027272492
      eCl@ss 11.027272492
      eCl@ss 12.027274392
      ETIM 5.0EC002594
      ETIM 6.0EC002594
      ETIM 7.0EC002594
      ETIM 8.0EC002594
      UNSPSC 16.090139122245

    技術図面

    MAG-1005-N
    寸法図面