産業用画像処理向けソリューション

ビジョンの新たな次元

産業用画像処理ソリューションは、自動点検タスク、測定タスクに理想的です。SICKのロボットガイダンスソリューション、包括的な2D Visionおよび先駆的な3D Visionポートフォリオは、何十年にもわたる革新的な開発に基づいており、測定、位置特定および点検、識別を行う世界中の多種多様なアプリケーションで使用されています。

詳細

2D Machine Vision

非常に簡単な操作での高性能画像処理

品質点検、高精度位置決め、高精度測定、および識別向けの2D Machine Visionソリューションを使用すれば、生産性を最適化することができます。弊社の幅広い多様なポートフォリオは、あらゆる業界の課題に対応することができます。同時に、お客様固有の要件に合わせて製品を設定することも可能です。

詳細

3D Machine Vision

あらゆる次元におけるビジョンのインテリジェンス

自動化ソリューションの新たな次元への扉を開き、より優れた柔軟性と信頼性を獲得してください。弊社の先駆的な3D Visionポートフォリオは、信頼性の高い対象物検出およびリアルタイムの形状点検、ならびに対象物の正確な寸法特定と高精度の位置決めを可能にします。この際、対象物が停止しているか、または高速で搬送されるのかは関係ありません。

詳細

ロボットガイダンス

Flexible Automation made Easy

ファクトリーオートメーションへの次の一歩を踏み出して、SICKの使いやすい2Dおよび3Dロボットガイダンスシステムを使用し、Robot Visionの性能をフルに活用してください。弊社はより鋭い目とスマートな頭脳ロボットに装備して、お客様のロボットをインテリジェントにします。これにより、ロボット自動化に関する現在の課題だけでなく将来的な課題に対しても準備を万全に整えることができます。弊社は常にユーザにとって使いやすい操作とパワフルで信頼性の高いパフォーマンスに焦点を当てています。

詳細

Deep Learning – AIソリューション

AIソリューション - 自動化の真の力

難度の高いタスクを解決し、パターンを検出し、プログラミングの手間なしで実行に移せる手段をぜひご利用ください。

詳細

SICK AppSpaceによる個別カスタマイズされたソリューション

ユーザにとって使いやすい産業用画像処理

産業用画像処理向けのソリューションは、製造工程の効率と競争力の向上に貢献しています。しかし、これらのソリューションは本当に常にお客様の仕様に正確に適合しているのでしょうか? 弊社ではSICK AppSpaceに基づいて、お客様の動作要件に合わせて個別にカスタマイズできる2Dおよび3D Visionセンサを提供しています。

詳細

Success stories

弊社がどのようにお客様の課題やアプリケーションを解決しているかご覧ください。

詳細
産業用画像処理向けソリューション
2D Machine Vision
3D Machine Vision
ロボットガイダンス
Deep Learning – AIソリューション
SICK AppSpaceによる個別カスタマイズされたソリューション
Success stories

ソリューションを選択してください

適した製品または製品群をここで検索できます

フィルタ:
40.0 °C 75.0 °C

36 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 36

3Dスナップショット – 屋外エリアで効果的に使用するためのステレオカメラ
  • 距離値: 250 × 496ピクセル、2D画像: 544 × 828ピクセル
  • −40 °C~+75 °Cの広い温度範囲
  • 頑強な筐体: 保護等級IP69Kに対応したセンサヘッド
  • 2-in-1ソリューション: 1秒あたり各8枚の3Dおよび2D画像
  • インテリジェントな画像処理: 対象物の分類および位置決め
  • 直近の数時間の活動が記録可能
今すぐ比較する
選択
これまでになく容易に取扱可能な3D Machine Vision
  • 高解像度 (512 × 424ピクセル) で毎秒最大30枚の3D画像
  • 高いデータ品質とイメージダイナミクス、非常に広いコントラスト範囲
  • コンパクトな筺体
  • 温度範囲 –10 °C~+50 °C
  • 保護等級:IP65、67
  • 産業用ギガビットイーサネットによる3Dデータ伝送
今すぐ比較する
選択
GigEビジョン標準に従った超小型の産業用ストリーミングカメラ
  • 超コンパクトな筐体
  • Power over Ethernet (PoE)
  • 対応範囲の広い供給電圧 12 V DC ... 24 V DC
  • ねじ止め式のRJ45-GigEインタフェース
  • 供給電圧およびデジタル出入力用のHiroseプラグコネクタ
  • カラーおよびモノクロバージョン
  • Cマウントレンズ用接続
今すぐ比較する
選択
GigEビジョン標準に従った頑強で高解像度のストリーミングカメラ
  • 保護等級IP67に準拠した頑強な筐体
  • Power over Ethernet (PoE)
  • 対応範囲の広い供給電圧 12 V DC ... 24 V DC
  • GigEインタフェース用M12プラグコネクタ
  • 供給電圧およびデジタル出入力用のM12プラグコネクタ
  • カラーおよびモノクロバージョン
  • Cマウントレンズ用接続
今すぐ比較する
選択
貨物キャリアでの3Dパーツ位置特定向けのロボットガイダンスシステム
  • 正確で迅速なパーツ位置特定
  • 予め校正済みのスタンドアロン機器
  • 2Dおよび3D測定の組み合わせ
  • ロボットグリッパ用に補正値を算出
  • ウェブサーバベースのユーザインタフェース
  • ロボットとの簡単な統合を可能にするツール
  • 複数の機器の組み合わせ可能
今すぐ比較する
選択
搬送中の柔軟なコード読取り
  • 2/4メガピクセルの分解能、40 Hzの高いフレームレート
  • 対象物間のダイナミックフォーカス調整
  • 内蔵されたハイパワーLED照明
  • 機能ボタン、レーザ照準補助、フィードバック光学および音響信号
  • インテリジェントな高速復号アルゴリズム
今すぐ比較する
選択
柔軟な自動化を実現するカスタマイズされた3Dソリューション
  • 可動部品の3D、2Dおよびプロファイル点検
  • 画像処理、照明および解析 – 1つの機器に統合
  • SICK AppSpace、プログラミング可能な3Dカメラ
  • カスタマイズされたソリューション向けの完全な柔軟性
  • SICKアルゴリズムAPIおよびHALCON
  • 工場出荷時に校正済みの3Dデータ
  • ウェブインタフェース
今すぐ比較する
選択
高性能3Dが極めて迅速に実現
  • 卓越した3D性能を発揮するROCC技術を搭載したSICKのCMOSセンサ
  • ROIを縮小した状態で最大46 kHzの3Dプロファイル
  • 視野を保証するコンセプトによって簡単なコミッショニングを実現
  • GigE VisionおよびGenICamに準拠
  • わずか1台の機器で正確な3D測定、反射測定と散乱光測定が可能
  • モジュール式産業用設計、IP65/67
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 8 / 36

概要

産業用画像処理とは?

産業用画像処理向けソリューションは、機械に「見る」能力を与えることができるため、デジタルカメラとデジタル画像処理機能を使用した手作業での点検タスクを置き換えたり、これらのタスクを補完したりすることができます。この技術は、多数の業界や生産プロセスの自動化アプリケーションで使用されています。産業用画像処理は、生産品質を向上させ、生産歩留まり、コスト、スループットを最適化するための主要な技術です。
2D Machine Visionはどのようなアプリケーションに適していますか? 2D Machine Visionは、異なる色やコントラストによって対象物や特徴を判別するアプリケーションに最適です。また、この技術は表面構造、パターン、コードの検証にも適しています。
3D Machine Visionはどのようなアプリケーションに適していますか? 3D Visionによって可能になる3次元により、対象物の体積、高さ、位置、実際の形状に関する追加情報を取得することができます。この技術は、同じ色や同じパターンを示す対象物を区別するためにも使用できるため、より信頼性の高いソリューションを実現できます。

産業用画像処理 - ハイライト

卓越した3D性能 3DカメラRanger3は、3D Machine Visionソリューションの標準を確立し、多数の産業用アプリケーションでの新たな可能性を産業用画像処理分野の機械製造やシステムインテグレータに提供します。
品質点検とDeep Learningに適した小型センサ 狭い取付スペースに装着可能な超小型InspectorP61xでは、点検・位置決め・測定タスク向けのコミッショニングも簡単に行えます。Quality Inspectionセンサアプリは、センサの納入範囲に含まれており、Deep-Learning機能はライセンスオプションとして提供されています
高性能3Dが極めて迅速に実現 SICKの新型3DビジョンセンサRuler3000は、多種多様な産業用途に適しています。これまで到達できなかった測定速度で高画質を実現します。視野を保証するコンセプトの効果で、スムーズなコミッショニングを実現できます。

SICKは、すぐに使えるソリューションをお探しの場合や、特別なカスタマイズをご希望の場合でも、産業用画像処理分野におけるお客様の要件をすべて満たします。

2D Machine Vision

SICKの2D Visionセンサは、様々な用途に合わせて極めて簡単に設定することができます。製品は特に柔軟で、プログラミング可能な拡張機能を備えているため、これらの機能を使用して、難度の高いタスクを快適に解決することができます。弊社の幅広い2D Visionカメラのポートフォリオを組み合わせることで可能性がさらに広がり、どのような自動化タスクにも適切な製品を見つけていただくことができます。

2D Machine Visionソリューションの検索

3D Machine Vision

SICKの3D Visionポートフォリオは、高性能3D高速カメラから、簡単に設定可能なスタンドアロン動作用3D Visionセンサまで、幅広い範囲をカバーしています。多種多様に使用される3D技術は、常に最適なアプリケーションソリューションを保証します。

3D Machine Visionソリューションの検索

ロボットガイダンス

SICKのロボットガイダンスシステムは、高性能かつ高分解能の3Dシステムから快適に設定可能なスタンドアロン2Dシステムに至るまで、特定の自動化タスクを解決するための包括的なポートフォリオを提供しています。弊社の産業用画像処理システムの特徴である統合された柔軟性とモジュール性により、カメラ技術と位置特定アルゴリズムの様々な組み合わせを使用することができます。このため、どのようなアプリケーションにも最適なソリューションを実現できます。

ロボットガイダンスソリューションを検索

ユーザにとって使いやすい産業用画像処理

SICK AppSpaceに基づくソリューションは、未来とインダストリ4.0に向けて大きな一歩を踏み出すために役立ちます。具体的に言えば、SICK AppSpaceを利用することにより、自動化アプリケーション向けに全く新しい順応性の高いソリューションを生み出すことが可能になります。

SICK AppSpaceソリュションを検索

産業用画像処理向けの拡張可能なシステム

Sensor Integration Machine (SIM) は、アプリケーションソリューションの新たな可能性を提供します。SICKセンサとカメラからのデータは統合することができ、評価やアーカイブを行ったり転送したりすることも可能です。

Sensor Integration Machineを検索

産業用画像処理分野におけるSICKのノウハウ

SICKでは、産業用画像処理向けに幅広いサービスを提供しています:

  • コンサルティングおよび設計
  • コミッショニングおよびメンテナンス
  • サービス契約
  • 技術サポートおよびトレーニング

お問い合わせ先

SICK Support Portal

SICK Lifetime Services

識別ソリューションをお探しですか?

RFID、レーザベースの固定式バーコードリーダおよびイメージコードリーダ: 識別タスクを実際に効率的に解決するためには、1種類の技術では十分ではありません。

詳細はこちら

Success stories

お客様の課題やアプリケーションに応じた弊社のソリューションをご覧ください。

ピックアンドプレースタスク向けのベルトピッキングSensorAppで3Dによる位置特定が可能

詳細

確実にヒット – SICKのパーツロケータが入り乱れた部品を検出

詳細

ロボット向けセンサソリューション – 汎用ロボットおよび未来に向かって歩むSICK

詳細

3DアシスタンスシステムVisionary-Bは、後退走行時の事故を防止します

詳細

製鋼所での3D点検: Ranger3なら容易に対応可能

詳細

ジャムの瓶: 真空スペースが必要

詳細

その他のストーリー

YouTube動画: SICKの検査ソリューション
YouTube: 小型筐体で優れた3Dパフォーマンスを発揮
ロボット工学向けのセンサソリューション: 対等な立場での共同作業

ダウンロード