3D Machine Vision
TriSpectorP1000

柔軟な自動化を実現するカスタマイズされた3Dソリューション

利点

  • コントラストに依存しない実際の形状データによる完全に柔軟な自動化 (mm単位)
  • 開発環境SICK AppSpaceによるカスタマイズされたソリューション
  • インダストリ4.0に対応するスタンドアロン3Dカメラによるコスト効率の高いソリューション
  • 全部品の3次元インライン点検により品質向上と不良品低減を達成
  • ユーザ固有のウェブインタフェースを介した簡単な操作
  • 視野が保証されているため円滑なコミッショニングおよび簡単な筐体交換を実現可能
  • 過酷な環境条件下での使用向けIP67筐体

概要

柔軟な自動化を実現するカスタマイズされた3Dソリューション

プログラミング可能な3DカメラTriSpectorP1000は、インダストリ4.0に対応しています。開発環境SICK AppSpaceの一部として3Dカメラと統合されたソフトウェアツールは、トラブルのないコミッショニングおよび簡単な操作を特長とする、品質管理およびプロファイル検証、またはロボットハンドリングシステムでの使用に適したカスタマイズ可能なソリューションを実現します。スタンドアロンカメラTriSpectorP1000では、画像処理、照明および解析の各機能が1つの頑強な筐体に統合されています。レーザ三角測量方式により、色やコントラストに依存しない対象物の実際の形状データをミリメータの精度で取得できます。TriSpectorP1000は、産業自動化向けの完全に柔軟でコスト効率の高いインラインソリューションの実現に最も適した選択です。

概要
  • 可動部品の3D、2Dおよびプロファイル点検
  • 画像処理、照明および解析 – 1つの機器に統合
  • SICK AppSpace、プログラミング可能な3Dカメラ
  • カスタマイズされたソリューション向けの完全な柔軟性
  • SICKアルゴリズムAPIおよびHALCON
  • 工場出荷時に校正済みの3Dデータ
  • ウェブインタフェース

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    技術3D画像列撮影
    スキャン/リフレッシュレート5,000 3Dプロファイル/秒
    事前校正済み
    保護等級IP67
    設定ソフトウェアSICK AppStudio
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    シリアル✔ , RS-232, RS-422
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード