本製品群は廃止されました!

3D Machine Vision
Ruler

過酷な環境用のギガビット3Dビジョン

利点

  • 高速の測定が生産時のスループットを高め、同時に製品品質も保証
  • 対象物の高さや色に関係なく、3Dでサイズと位置を正確に測定する安定したソリューション
  • 同時の3D測定、散乱測定およびグレースケール測定による確実なソリューション
  • 内蔵照明での3D測定は製造時に校正され、ミリメートル単位の測定結果を即座に提供できるため、統合が簡単
  • トラブルのない長い耐用年数を保証するため過酷な産業条件下での使用向けに設計

概要

過酷な環境用のギガビット3Dビジョン

Ruler Eは、3Dスキャンの分野におけるインラインアプリケーション向けの完璧な製品です。このカメラは、木材産業や鉱業での過酷な環境用に設計されており、–30 °Cを下回る温度でも正確な3D測定が可能です。Gigabit Ethernetインタフェースにより、このカメラは配線が長い場合の検出に適しています。内蔵された光源と製造時に校正される3Dデータに基づいて、このカメラはミリメートル単位での正確な測定値を即座に提供します。これによって非常に容易に統合できます。高速の3D測定の他に、Ruler-Eカメラはグレースケールとレーザ散乱光の評価も行います。これらの測定は、それぞれの検査対象物に関する正確で信頼できる判定を可能にします。分析ツールとPCの性能を完全に自由に選択でき、複数のRulerカメラからのデータの組み合わも可能であるため、ソリューションのコストと性能をそれぞれの要件に合わせて調整することができます。

概要
  • 最高速度での生産における、製造時に校正されたミリメートル単位の3D測定
  • 100 mm~1.5 mの幅の値に対する非常に正確な3D測定
  • 同時の3D測定、グレースケール測定および散乱測定
  • 外部照明を必要とせずに問題なく統合可能
  • –30 °Cまでの過酷な環境向けの頑強な筺体
  • 配線が長い場合にカメラを分散して接続するためのGigabit Ethernet

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    技術3D画像列撮影
    スキャン/リフレッシュレート10,000 3Dプロファイル/秒
    グレースケール値点検
    散乱光測定– / ✔
    事前校正済み
    保護等級IP65
    設定ソフトウェアRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    シリアル✔ , RS-422, エンコーダ
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード