本製品群は廃止されました!

3D Machine Vision
Ranger

進歩的な産業ソリューションのための高速3D測定とMultiScan

利点

  • 高速かつ高分解能で行われる測定が生産時のスループットを向上させます。同時に生産品質を保証するために微小な細部も確認します。
  • 対象物の高さや色に関係なく、3Dでサイズと位置を正確に測定する確実なソリューション
  • 機械内部の3D校正のコンセプトとの組み合わせによる柔軟な視野により、ミリメートル単位で寸法を測定可能
  • 比類ないMultiScan技術により1台のカメラで複数のカメラタスクを実行します。統合、メンテナンスおよびアクセサリのコストが削減し、低コストなソリューションを実現します。
  • Rangerの高い柔軟性と多面性により、このカメラは要求の高いタスクにおいても確実な選択

概要

進歩的な産業ソリューションのための高速3D測定とMultiScan

Rangerカメラは高い柔軟性を提供し、様々な要求に合わせて設定することができます。その高い3D測定速度、データ品質および柔軟なMultiScan機能により、このカメラは世界中の点検システムで主要画像処理コンポーネントとして使用されています。Rangerカメラは、対象物のコントラストや色に関係なく、対象物の実際の3D形状を特定します。形状異常の位置を特定し、品質等級付けやサイズに従った分類を行うために、この形状を高さや体積の測定に使用することができます。比類ないMultiScanコンセプトにより、コントラスト、光沢およびレーザ散乱などのその他多くの対象物の特徴をすべて同時に測定できます!全ての情報を取得するために、たった一台のRangerカメラしか必要とされないため、確実な判定と、より低コストなソリューションを実現できます。

概要
  • 高い速度と品質を備えた高速3D測定
  • 3D形状、コントラスト、色および散乱をすべて同時に測定するためのMultiScan機能
  • 3Dで1,536ピクセルまで、グレースケールとカラーで3,072ピクセルまでのセンサ分解能
  • 設定、作動距離と視野における高い柔軟性
  • 機械内部の3D校正
  • Gigabit EthernetおよびCameraLinkインタフェース

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    技術3D画像列撮影 / MultiScan / 3D画像列撮影 / MultiScan / 色
    スキャン/リフレッシュレート1,000 3Dプロファイル/秒 ... 35,000 3Dプロファイル/秒
    グレースケール値点検– / ✔
    色点検赤 / 緑 / 青 / Monochrom (赤外線部分なし) / 赤 / 緑 / 青 / Monochrom (赤外線部分なし) / 近赤外線 (約 750 nm ... 950 nm)
    散乱光測定– / ✔
    光源
    内部照明アクセサリとして別途注文
    事前校正済み
    保護等級IP20
    設定ソフトウェアRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    シリアル✔ , RS-422, エンコーダ
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード