お問合せ
フィードバック

2D Machine Vision
InspectorP Rack Fine Positioning

ラックの一列・二列保管での微細な位置決めソリューション

利点

  • 高精度の位置決めにより、コンパクトなラック構造と最大限の保管能力が可能になります。
  • わずか一つのセンサで、ラックの二列保管での近接領域と遠隔領域に対応
  • 事前設定済みのコンパクトなスタンドアロン機器は、ハードウェア調整なしで簡単に機械的統合可能
  • 柔軟なシステム統合を可能にする様々な接続オプション
  • 研修にかかる時間と費用を最低限に抑える高度なハードウェア機能と直感的なWeb GUI
  • 汚れや反射などの困難な条件下であっても、単純な穴に基づいた位置決めが可能
  • 手が届きにくい設置状況での画像監視と画像保存

概要

ラックの一列・二列保管での微細な位置決めソリューション

InspectorP Rack Fine Positioningは、スタッカクレーンのXおよびY方向の微細な位置決め向けの、使いやすくてフレキシブルなビジョンセンサです。測定範囲が極めて広いため、センサを近接領域と遠隔領域用に使用して、ラックでの二列保管を実現することができます。汚れや反射などの困難な条件下であっても、穴またはリフレクタを使用してラックの位置が確実に特定されます。InspectorP Rack Fine Positioningには簡単なプラグアンドプレイ機能が備わっており、照明の取付、光学系の焦点合わせとソフトウェアのインストールが予め完了しているため、即座に使用することができます。

概要
  • 単一の機器によるラックの一列・二列保管
  • 使いやすいウェブインタフェース
  • PROFINETとデジタル出力
  • 頑強な金属筐体、IP67保護フード付き
  • LED、レーザ光軸調整補助装置、機器のボタンとオプションのmicroSDメモリカード
  • 取付、焦点合わせ、パラメータ設定は予め完了
  • 画像データへのアクセス

 

Press Release

Press Release (.docx)

マシンビジョンを身近な存在にするSICK
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
マシンビジョンを身近な存在にするSICK
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
マシンビジョンを身近な存在にするSICK

SICK AppSpaceを使用すれば、2D・3D画像処理を自分に合わせて簡単に設定することが可能

詳細はこちら

利点

高精度の位置決めにより、コンパクトなラック構造と最大限の保管能力が可能になります。

InspectorP Rack Fine Positioningには簡単なプラグアンドプレイ機能が備わっており、照明の取付、光学系の焦点合わせとソフトウェアのインストールが予め完了しているため、即座に使用することができます。

汚れや反射などの困難な条件下であっても、単純な穴に基づいた位置決めが可能。

研修にかかる時間と費用を最低限に抑える高度なハードウェア機能と直感的なWeb GUI。

InspectorP Rack Fine Positioningは、スタッカクレーンの微細な位置決め向けの、使いやすくてフレキシブルなビジョンセンサです。

SICK LifeTime Services

SICKのサービスを受けることで、機械とプラントの生産性が向上し、人員の安全性が全般的に高まり、持続可能な経営の基盤が築かれ、投資財が保護されます。本来のコンサルティングサービスに加えて、SICKは構想計画とコミッショニングでも、また現場で動作中の状況でもお客様をサポートしています。

サービスラインナップには保守点検、パフォーマンスチェックやアップグレード・レトロフィットなどが含まれます。モジュール式に、または個々の状況に合わせて構成されるサービス契約を締結することで、プラントの耐用年数と稼働率が向上します。障害や限界値超過がセンサとシステムによっていつでも検出可能になります。

コンサルティングおよびデザイン 製品、その統合とアプリケーション自体に関して、アプリケーション特有のコンサルティングを提供。
コミッショニングおよびメンテナンス 訓練を受けたSICKサービステクニシャンがコミッショニングおよびメンテナンスを適切に行うことで、最適で持続可能なアプリケーションが実現。
サービス契約 お客様のご希望に合わせて、保証の延長、SICK Remote Service、24時間ヘルプデスク、メンテナンス、稼働率保証やその他のモジュール式ブロックを個別に組み合わせることが可能です。

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    センサCMOSマトリックスセンサ、グレースケール値
    センサ分解能1,280 px x 1,024 px (1.3 Mpixel)
    光源
    内部照明LED, 可視, 白, 6,000 K, ± 500 K
    光軸調整補助装置レーザー, 可視, 赤, 630 nm ... 680 nm
    光学的フォーカス固定フォーカス
    光学フォーマット1/1.8"
    ユーザインタフェースウェブインタフェース
    操作要素2個のボタン
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    PROFINET
    設定ソフトウェアウェブインタフェース, PLCインタフェース
    寸法108 mm x 63 mm x 59 mm 1)
    • 1) レンズと保護フードを含む.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ