ルミネスセンサ

蛍光性の材料向けの輝かしいソリューション
ルミネスセンサはUV (紫外光) 下で発光する可視または不可視のマークを検出します。蛍光性の材料およびマークは、模様、色または表面材質に関係なく任意のキャリア材料面で確実に検出されます。ルミネスセンサは波長約375 nmの紫外線を投光します。蛍光性物質はUV (紫外光) を長波の可視光に変換します。この反射光はルミネスセンサにより受光され、評価されます。
フィルタ:
5 ヒット数:
小型のインテリジェントなルミネスセンサ
- 超小型筐体のルミネスセンサ
- 一つのバリエーションで静的と動的学習プロセスに対応
- 蛍光反応レベルが低い場合でも確実に検出
- スイッチング周波数: 6 kHz
- 動作範囲: 8~20 mm
- IO-Link機能
- M12オスコネクタ付きケーブルによる以前のLUTセンサとの互換性
簡単な操作で汎用的な使用が可能
- 頑強な金属製筐体
- 8段階の簡単な感度調節
- インジケータによる蛍光強度の視覚化
- 交換式対物レンズにより検出範囲が選択可能
- 背景の蛍光反応をブランキングするための追加光学フィルタ
- ファイバ接続 (20 mmレンズを使用)
- スイッチング出力およびアナログ出力
長大な検出範囲でも迅速で正確な検出
- 簡単なティーチイン
- 最大動作範囲 250 mm
- IO-Link付きのバリエーション
- インジケータによる蛍光強度の視覚化
- 3モード: High Speed (6.5 kHz) 、Standard (2.5 kHz)、High Resolution (500 Hz)
- 背景の蛍光反応をブランキングするための追加光学フィルタ
- ファイバ接続 (20 mmレンズを使用)
- スイッチング出力およびアナログ出力