お問合せ
フィードバック

トラックガイドおよびラスター位置特定

無人搬送車用の効率的な位置特定ソリューション

トラックガイドおよびラスター位置特定は、無人搬送車の位置特定としては単純なものです。トラックガイドでは、センサが光学トラックまたは磁気トラックを検出し、トラックとの位置誤差を出力します。ラスター位置特定では、センサがラスターとして床面に設置された2Dコードを検出し、位置データを車両制御装置に転送します。

フィルタ:

3 ヒット数:

ヒット件数 1 - 3 / 3

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 OLS
光学トラックガイダンス用センサ
  • 発光粘着テープの検出
  • 極めて高い信号対雑音比 (~1:1.000)
  • 180 mmの読み取りフィールド (最大3つのトラックが読み取り可能)
  • トラック中心点からの逸脱およびトラック幅の出力、バーコードの読み取り
  • 外乱光、汚れ、光沢への耐性あり
  • 欠陥点の補償
  • 測定正確度: ± 1 mm
  • CANopen、RS-485、Ethernet TCP/IPまたはIO-Link
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MLS
磁気トラックガイダンス用センサ
  • トラックガイダンスのための磁気ライン検出
  • 分岐点検出: 最大3つのトラックを同時読み取り
  • 分解能 1 mm、繰り返し精度 1 mm
  • CANopenインタフェース
  • 制御マーカーの検出
  • IP65、IP67、IP68
  • 100 mmから1,000 mmまでの測定範囲バリエーション
  • 統合された慣性測定ユニット
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 GLS6
ラスター位置特定のハイライト
  • オートフォーカスは70 mm~500 mmまでの様々な読み取り距離に対応
  • データマトリックスコードまたはQRコードを高い信頼性で読み取り可能
  • 回転可能なコネクタユニット付きの小型筐体
  • 取付時の光軸調整補助装置として角度測定を統合
  • パラメータバックアップ用のmicroSDメモリカード
  • 外乱光に対する優れた耐性
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 3 / 3

上へ