お問合せ
フィードバック

LiDAR位置特定

LiDARベースの位置特定ソリューション

SICKのLiDAR位置特定ソリューションは、自然な周囲輪郭によるモバイルプラットフォームの位置決めを可能にします。これらのソリューションは、各使用目的に合わせて柔軟にカスタマイズできます。センサとコンピューティングユニットにおけるSICKの幅広いポートフォリオは、位置特定ソリューションのスケーラビリティとモジュール性を保証します。

2 ヒット数:

ヒット件数 1 - 2 / 2

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 LiDAR-LOC
自然の周囲輪郭に基づいたモジュール式LiDAR位置特定
  • あらゆる種類とサイズの移動型プラットフォームの位置を特定
  • ± 30 mmの高い位置決め精度
  • 最大360°のスキャン角度による輪郭検出
  • 1 mmの位置特定分解能
  • 33 Hzの更新周期
  • 最新のユーザインタフェース (ウェブブラウザ) ならびにROS統合による簡単な操作
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 NAV-LOC
自然のランドマークに基づいた正確な正確な位置特定
  • 360°のスキャン角度による輪郭検出
  • 輪郭評価機能を内蔵
  • 高精度の位置特定
  • 位置の優れた繰り返し精度
  • 正確な距離分解能と高い角度分解能
  • 8 Hzの更新レート
  • 最新のユーザインタフェースによる簡単な操作 (ウェブブラウザ)
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 2 / 2

上へ