お問合せ
フィードバック

光学式トラックガイドセンサ

光学式トラックガイドセンサ

光学式トラックガイドセンサは、地面、汚れ、欠陥などに関わらず、走行トラックをマークする発光粘着テープを認識し、トラック中央からの逸脱を確実に通知します。トラックの作製や変更は簡単で経済的です。さらに、センサは走行中に1Dコードを読み取り、ルート情報またはコマンドを転送します。

1 ヒット数:

製品群 OLS
光学トラックガイダンス用センサ
  • 発光粘着テープの検出
  • 極めて高い信号対雑音比 (~1:1.000)
  • 180 mmの読み取りフィールド (最大3つのトラックが読み取り可能)
  • トラック中心点からの逸脱およびトラック幅の出力、バーコードの読み取り
  • 外乱光、汚れ、光沢への耐性あり
  • 欠陥点の補償
  • 測定正確度: ± 1 mm
  • CANopen、RS-485、Ethernet TCP/IPまたはIO-Link
上へ