お問合せ
フィードバック

磁気式トラックガイドセンサ

磁気式トラックガイドセンサ

磁気式トラックガイドセンサは、磁気トラックを使用してAGVとモバイルプラットフォームをナビゲートします。これらのセンサは、強力な外乱光、凝縮雰囲気または汚れなど環境の影響に対して耐性があります。ルート情報や車両コマンドは、マークを使用して簡単かつ柔軟にコーディングできます。

1 ヒット数:

製品群 MLS
磁気トラックガイダンス用センサ
  • トラックガイダンスのための磁気ライン検出
  • 分岐点検出: 最大3つのトラックを同時読み取り
  • 分解能 1 mm、繰り返し精度 1 mm
  • CANopenインタフェース
  • 制御マーカーの検出
  • IP65、IP67、IP68
  • 周囲温度 –20 °C ... +70 °C
  • 100 mmから1,000 mmまでの測定範囲バリエーション
上へ