利点

LiDARとは?
LiDAR (Light Detection and Ranging: 光検出と測距) とは、対象物にレーザで狙いを定めて、反射光が再び受光器に当たるまでの経過時間を測定する技術のことです。この技術を利用したLiDARセンサは、空間情報と深度情報を含む3Dまたは2D画像を、対象物の検知、測定、位置特定と追跡用に生成することができます。
LiDARテクノロジーは、自動車業界、ロジスティクス、倉庫管理や航空宇宙産業などの様々な業界におけるオートメーションで革命を起こしています。最大360°のリアルタイム検出範囲を有するLiDARセンサは、工場や倉庫などの産業環境で障害物の検知に使用されています。例えば搬送車両に組み込まれたシステムは間隔を検知して、人員、物体や別の車両との衝突を防止しています。ロボットアームやフォークリフトに搭載されたLiDARセンサは、資材のハンドリング、搬送、積み込み/積み降ろしと保管を簡便にして最適化することで、効率、精度と安全性の向上に貢献しています。
早くも1980年代にLiDARテクノロジー領域に先駆的に取り組み始めたSICKは、過去数十年にわたってその産業用アプリケーションで革命を起こし続けています。今日、当社の革新的なセンサ技術は、明日の世界の形成に役立っています。


信頼性と安定性が高く、確かな技術を備えたSICKのLiDARセンサは、二次元であっても三次元であっても、機械が周囲環境を検知して適切に反応する際に役立っています。