概要
過酷な周辺環境向けの非常に頑強なマルチレイヤースキャナ
マルチレイヤースキャナLD-MRSは、自動化分野における効率的なセンサソリューションです。このスキャナは雪、雨、埃などに耐性があるため、港湾、露天採掘、測定/監視タスク、産業車両など、過酷な屋外産業用途における定置型および移動型での使用に特に適しています。LD-MRSには、対象物トラッキングまたはフィールド評価が搭載されています。最大8平面まで同時にスキャンおよび測定します。これは例えば車両の縦揺れを補正したり、上り坂を検出したりするために重要です。加えて測定と面につき、最大3つの連続したエコーパルスを検出できます。その軽量でコンパクトかつ頑強な設計により、様々なアプリケーションに簡単に統合することができます。
概要
- 最大8つのスキャン面で同時測定
- マルチエコーテクノロジーと保護等級IP69Kによる天候への耐性
- コンパクトで軽量な構造: 重量 0.77 kg / 1 kg
- 広い温度範囲: –40 °C~+70 °C
- 低消費電力: 8ワット
- 柔軟な分解能: スキャン範囲での様々な角度分解能
- 統合された対象物トラッキング