2D-LiDARセンサ
LMS5xx

離れた距離からも高い信頼性で正確に測定

利点

  • 数多くのアプリケーションで卓越した能力を発揮
  • 事実上すべての環境条件下で迅速かつ信頼性の高い対象物検出
  • 性能とコストに関する全要件を満たす様々な製品ラインおよびタイプを含む包括的な製品群
  • 消費電流の低減により、総所有コストも削減可能
  • SOPAS Engineering Toolを使用した迅速で簡単な設定
  • システム稼働率を向上させるセルフチェック機能

概要

離れた距離からも高い信頼性で正確に測定

2D-LiDARセンサLMS5xxは、成功を収めた製品群LMS2xxの後継モデルです。多数の革新的な機能を備えたLMS5xxは、既存アプリケーションの能力を向上させ、まったく新しいアプリケーションの可能性を提供します。新しい超高速のマルチエコー技術により、レーザ測定アプリケーションは天候状況とは関係なく動作できるようになり、取得したデータ信頼性が向上します。削減された消費電力とセルフモニタリング用のインテリジェントな機能により、極めて少ない総所有コストが保証されます。LiteとPROという2つのバリエーションでは、各アプリケーションのために正しい仕様を選ぶことができます。LMS5xxは、このセンサクラスにおける最高の費用対効果を提供します。

概要
  • 最大80 mの測定範囲向けの有能で効率的な2D-LiDARセンサ
  • マルチエコー技術により悪天候でも卓越した性能を発揮
  • 最大保護等級IP 67のコンパクトな筐体、屋外機器ではヒータ内蔵
  • わずかな消費電力
  • 高速信号処理
  • 複数の入力および出力
  • 複数センサを同期可能

利点

産業用2D-LiDARセンサ分野で、SICKは世界基準を打ち立てています。当社は、インテリジェントなセンサの繊細な技術をどのように保護すれば、極めて不利な環境条件下でも長年にわたって確実に経済的に動作するようになるかを心得ています。この知識は、2D-LiDARセンサLMS5xxにも詰まっています。

高精度の測定を実現する5エコーテクノロジー

SICKの5エコーテクノロジーにより、ほぼあらゆる天候条件下で高精度かつ確実なレーザ測定が実現します。

極めて高いレベルの性能 トップクラスの検出距離、分解能と周波数、コンパクトサイズ、多数の入出力、ユーザの通信インフラストラクチャへの柔軟な統合、高性能ソフトウェアSICK SOPAS ET: これらのキーワードが、LMS5xxが多数の用途に最適なセンサであることを示しています。
製品ライフサイクル全体にわたって得られる高い経済性

LMS5xxの特徴は、洗練されたセルフモニタリングと低いエネルギー必要量です。このセンサでは、製品ライフサイクル全体にわたって極めて高い経済性が得られます。

精度、安定性とインテリジェンスが組み合わされたLMS5xxでは、あらゆる面で最高性能が得られ、測定値の取得、検出、評価と伝送が極めて高いレベルで行われます。しかもそれが、製品ライフサイクル全体にわたって実現します。

マルチエコー評価とインテリジェントなスキャンテクノロジーの組み合わせは、測定値取得時に天候要因を最大限補正するための前提条件であり、取得したデータの信頼性向上に貢献します。この傑出した性能は、LMS5xxによって測定された距離値の準備および最適化を行うデジタルフィルタを追加することにより、さらに向上させることができます。ユーザはこのフィルタを使用して、LMS5xxの設定を各アプリケーション特有の要件に合わせて完璧かつ効率的に調整することができます。港などでの要件が極めて高い使用条件下では、LMS5xxの特別なヘビーデューティバリエーションが使用されます。

天候要因を補正する5エコーテクノロジー

5エコーテクノロジーは、変わりやすい、または不利な天候条件下で対象物を確実に検出しなければならないアプリケーションに最適です。パルスが放出される度に、LMS5xxは最大5つのエコーを受信します。これは他のセンサが受信する数を上回っています。図示されている例では、最初の4回の測定1から4まで (ガラス、霧、雨や粉塵など) がトリガ閾値より上にありますが、どの測定も対象物を検出していません。ですが、LMS5xxは5番目のエコーで対象物を確実に検出します。

高品質コンポーネントを一つの頑強な筐体に格納

筐体の頑強な設計と特殊合金が、センサを機械的要因と不利な環境条件から守ります。それに加えて、セルフモニタリングならびにセルフ校正機能により、センサの稼働率が高まります。例えば、LMS5xxに内蔵されている汚れ点検機能がメンテナンスの正確な時点を自動的に通知することで、メンテナンス作業が軽減されます。

インテリジェントな5エコーテクノロジーから得られる最大限の稼働率と屋外性能を頑強な筐体が保護。

LMS5xxは屋外用途に理想的なソリューションです。この2D-LiDARセンサは雨や雪などの過酷な環境条件下であっても威力を発揮し、迅速で確実な対象物検出と極めて高い性能が実現します。

衝突回避システム

港では、衝突回避を最優先事項としなければなりません。そのため、そこで使用されている無人搬送車にはLMS511が装備されています。予め無人搬送車用に指定しておいた監視領域に基づいて、センサは同車両とその他の車両との、またはクレーンやコンテナなどの物体との衝突を防止します。無人搬送車がそれらの物体に近づきすぎると、LMS511はそれに対応した防護フィールド侵入を検出します。その後、無人搬送車は速度を落とすか停止します。

プロファイル測定

SICKのセンサは、貨物やその他の物体の適切な位置決めと検出をサポートします。センサはその目的に見合ったデータを検出して、各制御装置に転送します。これにより、各貨物は損傷されることなく正しい目的地に到着できます。2D-LiDARセンサLMS511は、ガントリークレーン下部のコンテナ倉庫を2次元でスキャンします。そこで特定されたコンテナ倉庫の輪郭が、生データとして提供されます。スプレッダによるコンテナのピックアップおよび移動時の衝突回避を実現するさらなるソフトウェア処理は、このデータに基づいています。

水平および垂直監視 建物のセキュリティでは、建物、土地、入口の保護だけでなく、人物や貴重品の保護も非常に重要です。SICKのセンサは、建物と土地を侵入や脱走から守ります。2D-LiDARセンサが高い検出速度で、天候要因に左右されることなく、簡易フェンスでの人物の侵入や潜り抜けを検出します。センサは垂直のフィールドを生成します。誰かがこのフィールド内に侵入すると、2D-LiDARセンサは警告を発します。

産業用途に多種多様に使用可能であり、要件の高い環境条件下で対象物を極めて確実に検出。

SICK LifeTime Services

SICKのサービスを受けることで、機械とプラントの生産性が向上し、人員の安全性が全般的に高まり、持続可能な経営の基盤が築かれ、投資財が保護されます。本来のコンサルティングサービスに加えて、SICKは構想計画とコミッショニングでも、また現場で動作中の状況でもお客様をサポートしています。

サービスラインナップには保守点検、パフォーマンスチェックやアップグレード・レトロフィットなどが含まれます。モジュール式に、または個々の状況に合わせて構成されるサービス契約を締結することで、プラントの耐用年数と稼働率が向上します。障害や限界値超過がセンサとシステムによっていつでも検出可能になります。

コンサルティングおよびデザイン 製品、その統合とアプリケーション自体に関して、アプリケーション特有のコンサルティングを提供。
コミッショニングおよびメンテナンス 訓練を受けたSICKサービステクニシャンがコミッショニングおよびメンテナンスを適切に行うことで、最適で持続可能なアプリケーションが実現。
サービス契約 お客様のご希望に合わせて、保証の延長、SICK Remote Service、24時間ヘルプデスク、メンテナンス、稼働率保証やその他のモジュール式ブロックを個別に組み合わせることが可能です。

アプリケーション

ダウンロード