IO-Link – センサレベルでの新しい通信
IO-Linkは、設備制御装置とフィールドレベルとの通信における新しい可能性を提供します。これによりセンサとアクチュエータは、一貫した自動化ネットワークに積極的に参加するプロセス装置へと進化します。送信機としては、エラーとステータスを自動的に制御装置に通知します。受信機としては、逆に信号を受信して処理します。その結果、どのような業界でもサプライチェーン全体でコストとプロセスを最適化できるようになります。
IO-Linkは、設備制御装置とフィールドレベルとの通信における新しい可能性を提供します。これによりセンサとアクチュエータは、一貫した自動化ネットワークに積極的に参加するプロセス装置へと進化します。送信機としては、エラーとステータスを自動的に制御装置に通知します。受信機としては、逆に信号を受信して処理します。その結果、どのような業界でもサプライチェーン全体でコストとプロセスを最適化できるようになります。
IO-Linkには、下位フィールドレベルの通信統合を目的とした任意のネットワークに設置可能なポイントツーポイント接続を含んでいます。
IO技術の基本センサの自動化ネットワークへのシームレスな統合は、新しい標準機能と利点を提供します。
IO-Link標準機能の利点Smart Sensorsの特徴として、すべてのセンサにIO-Linkが含まれています。その他の特性も、インダストリ4.0における将来性のある自動化システムの基礎をなしています。
スマートセンサ技術にご興味がおありですか?