ハイテク化されたオートメーションは、インテリジェントな対象物検出を必要とします。どんなに高い要求も解決: SICKの光電スイッチは、様々なニーズを持つ幅広い分野の難易度の高いアプリケーションにも対応できる、信頼性の高いソリューションです。これらの光電スイッチにはSIRIC® (SICKオリジナルのASIC) が搭載されているため、極めて過酷で困難な環境条件でも対象物を検出します。
市場で標準とされている内容を上回る当社の品質基準は、高い信頼性を保証し、機械の生産性を向上させます。SICKでは、様々な筐体、形状、検出原理を幅広く提供しているため、各機械設計に適したセンサをお選びいただけます。
SICKの強味
包括的な検出
SIRIC (SICKオリジナルのASIC) により、SICKの光電スイッチは様々なタイプや性質の対象物を検出します。
すべての条件、すべての標準
SICKの光電スイッチは、条件を問わず常に高い信頼性で動作し、関連するすべての規格および標準を満たします。SICKのテストガイドラインでは、多くの場合法的要件や市場の規格を上回る基準を定めています。
どのようなマシンタイプにも対応
SICKの光電スイッチでは、超小型から大型に至るまで、各マシンタイプに合わせて多数の筐体や操作方法が提供されています。
インテリジェントな通信
SICKの光電スイッチは、切替信号だけでなくセンサのインテリジェントな自動化機能も提供し、自動化ネットワークに簡単に統合させることができます。
完全、個別対応
SICKの光電スイッチの包括的なポートフォリオは、一般的なアプリケーション要件の範囲を完全にカバーします。これだけではありません。ご要望に応じて、特殊な対象物特性 (材質、表面、形状など) に合わせて光源と検出原理を個々にカスタマイズすることができます。
SICKのトップ製品
パンフレットダウンロード