ホーム
製品ポートフォリオ
統合製品
Sensor Visualization
SLT
SLT060-0B010J700
ホーム
製品ポートフォリオ
統合製品
Sensor Visualization
SLT
SLT060-0B010J700
Sensor Visualization
SLT / SLT060
拡大
タイプ:
SLT060-0B010J700
製品番号:
6075938
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
サービスとサポート
税関データ
すべて表示
すべて非表示にする
特徴
製品カテゴリ
LEDシグナルランプ
応用分野
屋内
仕様・特性
色数
21、事前設定済み
LEDセグメント数
20
光タイプ
常時点灯光、点滅光、閃光、パルス光
光周波数
低速 (0.5 Hz)、中 (1.5 Hz)、高速 (2.0 Hz)
減光機能
あり
明るさレベル
0% ... 100%、10%区切りで設定可能
動作モード
シグナルランプモード
✔
レベルモード
✔
アニメーションモード
✔
その他の機能
IO-Linkシグナルランプ
IO-Link経由のパラメータ化
SICKのエンジニアリングツールであるユーザインタフェースSOPAS ETで直接簡単に設定可能
機械/電気
接続
IO-Link
1 x M12、5ピンオスコネクタ、Aコード
公称電圧
24 V DC
供給電圧
18 V DC ... 30 V DC
消費電流
≤ 300 mA
1)
突入電流
30 A
2)
起動時間
0.1 ms
筐体材質
Polycarbonat (PC)
筐体色
黒
重量
590 g
寸法(幅×高さ×奥行)
60 mm x 306 mm x 60 mm
取付方向
垂直
保護クラス
III
保護等級
IP65
UL-File-No.
E198242
1)
アクセサリのブザーSLB060-0B010K700を含む.
2)
0.1 ms.
通信インタフェース
通信インタフェース
IO-Link V1.12, Port Class A
通信インタフェース詳細
COM2 (38,4 kBaud)
サイクルタイム
< 8 ms
プロセスデータ長さ
2 Byte Out
ユーザインタフェース
設定用エンジニアリングツールSOPAS ET (IO-Linkマスタとの接続が必要)
その他のインターフェース
アクセサリのブザーSLB060-0B010K700向けのインタフェース
LEDインジケータ
1 LED (緑色, IO-Link通信用)
環境データ
動作時の周囲温度
–25 °C ... +50 °C
保管時の周囲温度
–30 °C ... +60 °C
許容相対湿度
90 % (結露なし)
電磁両立性 (EMV)
EN61000-6-4 / EN61000-6-2
分類
ECl@ss 5.0
27371220
ECl@ss 5.1.4
27371220
ECl@ss 6.0
27371220
ECl@ss 6.2
27371220
ECl@ss 7.0
27371220
ECl@ss 8.0
27371220
ECl@ss 8.1
27371220
ECl@ss 9.0
27371220
ECl@ss 10.0
27371220
ECl@ss 11.0
27371220
ECl@ss 12.0
27371220
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
UNSPSC 16.0901
39121107
すべて表示
すべて非表示にする
技術図面
寸法図面
表示:
ギャラリービュー
リストビュー
すべて表示
すべて非表示にする
すべて表示
すべて非表示にする
しばらくお待ちください...
お客様のお問い合わせは処理に数秒ほどかかります。
ロード中...