Sensor Integration Machine

創造性を活用。アプリケーションソリューション。

エコシステムSICK AppSpaceの一部であるSensor Integration Machine (SIM) 製品群は、アプリケーションのソリューションにつながる新しい扉を開きます。ポートフォリオは、IO-Linkセンサハブから高性能のSensor Integration Machineに至るまで、様々な処理能力やセンサ接続数および機能を包括しています。これにより、SICKのセンサとカメラのデータは統合できる上、評価やアーカイブを行ったり転送したりすることも可能です。つまりSIMは、インダストリ4.0においてもすべてのアプリケーションに対して適切なソリューションを提供することができます。

フィルタ:

3 ヒット数:

ヒット件数 1 - 3 / 3

表示: ギャラリービュー リストビュー
フレキシブル。インテリジェント。高いコミュニケーション能力。
  • Ethernetベースのフィールドバス、カメラ、照明、センサ、エンコーダなどに対応する25個のインタフェースにより、高いコネクティビティを提供
  • 迅速な画像転送を行う8ギガバイトのEthernetインタフェース
  • フィールドバスインタフェースとEthernetインタフェースはOPC-UAやMQTTなどの通信プロトコルにより、「Dual Talk」で事前処理されたデータ (エッジコンピューティング) を制御装置にもクラウドコンピューティングにも並行して提供し、デジタル化された工場のネットワーキングを実現します。
  • 出入力信号の正確な同期
  • 照明の制御および供給
  • IO-Linkマスタ接続
  • 保護等級 IP 65
今すぐ比較する
選択
コンパクト。フレキシブル。インテリジェント。
  • クラウドへの、そしてカメラ、照明、LiDARスキャナ、(IO-Link) センサとエンコーダ用のインタフェース
  • 最大4つのEthernetポート
  • 画像/センサデータ処理用のSICK Interface & Algorithm API
  • 保護等級IP65またはIP20 (タイプによって異なる)
  • ファンレス設計
  • 例えばFlexi Softセーフティコントローラなどと、フレキシブルに使用可能
今すぐ比較する
選択
高性能。フレキシブル。インテリジェント。
  • クラウドおよびPLCへの、そしてカメラ、照明、LiDARスキャナ、(IO-Link) センサとエンコーダ用のインタフェース
  • 4 x Ethernetポート (≤ 2.5 Gb/s)
  • センサ/画像データ処理用のSICK Interface & Algorithm APIおよびHALCON画像処理ライブラリ (タイプによって異なる)
  • 保護等級IP65またはIP20 (タイプによって異なる)
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 3 / 3