Sensor Integration Gateway

スマートなセンサシステムに適したシンプルなソリューション

エコシステムSICK AppSpaceの一部であるSensor Integration Gateway (SIG) 製品群により、センサデータの「シームレス」な統合が実現し、SOPAS ETテクノロジーに基づいてアプリケーションソリューションを個別に設定することが可能になります。デジタル入出力信号やIO-Link信号は、Sensor Integration Gateway SIG100のポート経由で簡単にバンドルし、ロジックエディタからドラッグアンドドロップでカスタマイズしたセンサ/アクチュエータシステムにリンクさせることができます。このようにして、集束したデータを統合して重層システムに伝送することが可能であり、これはインダストリ4.0の観点からも実現可能です。

フィルタ:

3 ヒット数:

ヒット件数 1 - 3 / 3

表示: ギャラリービュー リストビュー
簡単に実現する分散型のインテリジェンスとデジタルデータ処理
  • バイナリスイッチングセンサを任意のIO-Linkマスタに簡単に接続可能
  • 設定可能なポート6つそれぞれにバイナリ入出力が2つずつ備わっているため、最大12の標準入出力の接続が可能
  • バイナリ入出力から構成される独立型センサシステムが、追加の制御装置なしでドラッグアンドドロップ式論理接続を介して素早く簡単にセットアップ可能
  • 個々のセンサ信号を単一のIO-Linkメッセージにまとめることで、配線の手間と費用を低減
今すぐ比較する
選択
IO-Linkマスタを上回る機能
  • 4つの設定可能なIO-Linkマスタポート (標準E/AまたはIO-Link)
  • 直感的なユーザインタフェースSOPAS ETからUSBまたはEthernetを介して簡単にパラメータを設定可能
  • 「デュアルトーク」: 企業レベルからだけでなく、並行して産業用Ethernetからもセンサデータにアクセス可能
  • ロジックエディタで複雑なアプリケーションタスクを解決
今すぐ比較する
選択
IIoT能力を持つ汎用型IO-Link Master
  • 8点のIO-Linkポート (M12; 5ピン; Aコード; クラスA/B)
  • 電流容量: 最大16 A、各ポート最大4 A (USおよびUA向け)
  • 頑強なIP67筐体
  • 動作温度 –30 °C ... +70 °C
  • PROFINET、EtherNet/IPおよびEtherCATが利用可能
  • IIoTプロトコルREST API、MQTTおよびOPC UAが利用可能
  • IPアドレス指定用のロータリーコードスイッチ
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 3 / 3