Data Integration Machine

データ処理とデータ統合向けに多種多様に使用可能な演算能力

Data Integration Machineは高性能の産業用コンピュータであり、センサデータの処理に、また上位システムまたはクラウドサービスへの統合に適しています。SICKのソフトウェア製品を併用して、インダストリ4.0での垂直統合に沿った多種多様なデータインテンシブアプリケーションを解決することができます。その結果、データが有効に活用され、企業に付加価値がもたらされます。

1 ヒット数:

センサデータの高性能処理と統合
  • 最新世代のIntel® CoreTM i7プロセッサを搭載した高性能の産業用コンピュータ
  • SICK AppEngineとSICKの分析ソリューションを利用して多種多様に使用可能
  • 4 GigEインタフェースと多種多様な接続方法
  • 頑強なファンレス設計、コンパクトな筐体
  • メモリは4 TBまで拡張可能
  • 温度範囲: −20 ℃~+60 ℃