4Dあたりコネクティビティ

SICKの接続 – コネクティビティをすべて一手に

SICKのコネクティビティは、選択した自動識別技術に関係なく、SICK装置をシステムコンセプトへ楽に接続できるよう保証します。モジュール式接続ボックスへのフィールドバスゲートウェイの統合によって、スキャナ、カメラまたはRFIDシステムを様々なフィールドバス技術に簡単に組み込むことができます。フィールドバスプロキシ、外部パラメータメモリ、ディスプレイおよびパワーモジュールがポートフォリオに含まれ、最大限の柔軟性を提供します。

フィルタ:

4 ヒット数:

ヒット件数 1 - 4 / 4

表示: ギャラリービュー リストビュー
容易なフィールドバス統合
  • すべての一般的なプロファイルへの柔軟な取り付け
  • PROFIBUS DP、PROFINETおよびEtherCAT用の柔軟なフィールドバス接続 (タイプに応じる)
  • バスアドレスと動作モードの設定用コードスイッチ (タイプによる)
  • ステータスと診断用LED
  • プラグイン式電気接続部
  • 接続されているセンサの内蔵パラメータメモリ
  • コンパクトで柔軟
今すぐ比較する
選択
4Dproセンサの簡単なコミッショニング
  • 一台の4Dproセンサ用接続モジュール
  • 分かりやすくてアクセスしやすいねじ端子とばね荷重端子
  • リッド内側の接続図
  • スイッチによる設定
  • 標準接続ケーブルが付いた一台の4Dproセンサ用のIP 65の接続部
  • パラメータクローニングモジュールCMC600用の基礎
  • AUXインタフェースに直接アクセスするためのサービスコネクタ
今すぐ比較する
選択
センサのコミッショニングも容易 – CDMにより柔軟性向上
  • 供給電圧およびSICKの自動識別コンポーネントの接続用の効率的なソリューション
  • オプションのフィールドバスモジュール、パラメータメモリ、ディスプレイモジュールおよび電源供給モジュール用のスロット
  • スキャナの簡単な供給電圧
  • SICK標準ケーブルが付いたスキャナのIP 65の接続部
  • センサのサービスインタフェースへの直接アクセス
  • リッドに記載されている接続図
  • 分かりやすくてアクセスしやすいねじ端子/ばね荷重端子
今すぐ比較する
選択
PoE環境へのセンサ統合が簡単に実現
  • PoEインタフェースなしの機器をPoE環境に統合
  • PoE信号を24 V供給電圧とEthernetデータケーブルに分配
  • 受信したセンサ信号を筐体カバーのLEDが可視化
  • デジタルI/Oの統合
  • プラグイン式電気接続部
  • コンパクトな筺体
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 4 / 4