お問合せ
フィードバック

傾斜センサ
TMS/TMM88

過酷な周囲環境向けの高精度な傾斜センサ

利点

  • 相互干渉のない2軸傾斜測定
  • 360° (ゼロ点はパラメータ設定可能) の1軸傾斜測定
  • CANopenインタフェースまたは携帯プログラミングツールPGT-12-Proを介してアプリケーションに柔軟に適合
  • パラメータ設定可能なデジタルフィルタによる頑強な出力信号
  • 測定範囲全体に対する高度な正確性と優れた温度安定性により正確な水準化タスクに最適
  • 完全に密閉された電子機器により、非常に過酷な周囲条件でも使用可能

概要

過酷な周囲環境向けの高精度な傾斜センサ

一次元の傾斜センサTMS88および二次元の傾斜センサTMM88は、最大+/- 0.02°の正確性で測定します。傾斜値は、線形化された出力信号を発する電流または電圧インタフェースを介して、または標準化されたCANopenインタフェースを介して提供されます。アプリケーションに最適に適合させるため、ハンドヘルドプログラミングツールPGT-12-Proにより、傾斜センサを快適にパラメータ設定することができます。

センサは、UV耐性を持つプラスチック製筐体ならびに頑強なアルミニウム製筐体で提供されています。

概要
  • 測定範囲 360° (1軸) または ±90° (2軸) の傾斜センサ
  • 補正された交差感度およびプログラミング可能な振動抑制
  • 任意に設定可能な電流または電圧インタフェース、あるいは快適なCANopenインタフェース
  • 最大 ±0.02°の正確性
  • プラスチック製またはアルミニウム製筐体
  • PGT-12-Proでプログラミング可能

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    軸数1 / 2
    通信インタフェース

    4...20 mA

    0...10 V

    CANopen

    測定範囲
    1軸360°
    2軸± 90°
    筐体材質アルミニウム / プラスチック (ABS)
    接続タイプ

    オスコネクタ, M12, 5ピン

    オスコネクタ, M12, 5ピン 1)

    メスコネクタ, 1 x M12, 5ピン

    オスコネクタ, 1 x M12, 5ピン

    プログラム可能/パラメータ設定可能PGT-12-Pro経由
    正確性
    ± 90°, 2軸, ≤ ± 60°Typ. ± 0.1°, max. ± 0.2°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0.2°, max. ± 0.4°
    Typ. ± 0.2°, max. ± 0.3°
    ± 90°, 2軸, ≤ ± 60°Typ. ± 0.02°, max. ± 0.06°
    ≤ ± 70°Typ. ± 0.04°, max. ± 0.12°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0.08°, max. ± 0.24°
    ≤ ± 85°Typ. ± 0.16°, max. ± 0.48°
    Typ. ± 0.02°, max. ± 0.05°
    Typ. ± 0.04°, max. ± 0.1°
    Typ. ± 0.08°, max. ± 0.2°
    Typ. ± 0.16°, max. ± 0.4°
    360°, 1軸Typ. ± 0.15°, max. ± 0.25°
    Typ. ± 0.04°, max. ± 0.12°
    • 1) 接続ケーブルの最大長さ: 3メートル.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ