お問合せ
フィードバック

傾斜センサ
TMS/TMM61

コンパクトな形状による正確な傾斜測定

利点

  • 相互干渉のない2軸傾斜測定
  • 360° (ゼロ点はパラメータ設定可能) の1軸傾斜測定
  • CANopenインタフェースまたは携帯プログラミングツールPGT-12-Proを介してアプリケーションに柔軟に適合
  • パラメータ設定可能なデジタルフィルタによる頑強な出力信号
  • 測定範囲全体にわたり高精度であるため正確な水準化を実現
  • 限られた設置スペースしかないアプリケーションにも対応できるコンパクト設計
  • 完全に密閉された電子機器により、非常に過酷な周囲条件でも使用可能

概要

コンパクトな形状による正確な傾斜測定

一次元の傾斜センサTMS61および二次元の傾斜センサTMM61は、サイズ、柔軟性および性能において新しい基準を打ち出しました。小型で頑強なプラスチック製筐体に格納されたこれらのセンサは、測定範囲全体にわたり、さらに様々な周囲条件の下で、非常に優れた分解能と正確性を提供します。センサをアプリケーションに合わせて最適に調整するためには、CANopenインタフェースを介して、多くの機器パラメータを適合させることができます。この際、SICKの新しい携帯プログラミングツールPGT-12-Proにより、パラメータ設定も簡単に行うことができます。わずかなクリック数で目的を達成できることから、制御装置を介した手間のかかるパラメータ設定を行う必要はありません。

概要
  • 測定範囲 360° (1軸) または ±90° (2軸) のコンパクトな傾斜センサ
  • 補正された交差感度およびプログラミング可能な振動抑制
  • コンパクトなCANopenインタフェース
  • UVと衝撃に対して耐性のあるプラスチック製筐体
  • 高い分解能 (0.01°) および精度 (±0.1° 代表値)
  • PGT-12-Proでプログラミング可能

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    軸数1 / 2
    通信インタフェースCANopen
    測定範囲
    1軸360°
    2軸± 90°
    筐体材質プラスチック (ABS)
    接続タイプ

    ケーブル, 5芯, M12, 5ピン, 0.2 m

    ケーブル, 5芯, オスコネクタ付き, M12, 5ピン, 0.2 m

    プログラム可能/パラメータ設定可能PGT-12-Pro経由
    正確性
    360°, 1軸, ≤ 360°Typ. ± 0.15°, max. ± 0.25°
    ± 90°, 2軸, ≤ ± 60°Typ. ± 0.1°, max. ± 0.2°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0.2°, max. ± 0.3°
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ