お問合せ
フィードバック

傾斜センサ

正確な非接触式傾斜測定

傾斜センサは、地球の重力に基づいて非接触で対象物の傾斜角を測定します。容量式のMEMS技術を採用した傾斜センサは、非常に正確であると同時に極めて頑強です。一次元センサが360°の範囲で軸の傾斜を測定する一方で、二次元センサは±90°の範囲で2軸を同時に測定できます。

フィルタ:

3 ヒット数:

ヒット件数 1 - 3 / 3

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 TMM55
コンパクト、軽量、そして頑強。
  • コンパクトな二次元傾斜センサ
  • 固定設定された測定範囲: ±10°、±45°、±60°
  • アナログの電流・電圧インタフェース
  • 最大分解能 0.01°
  • 小型で容易に取付け可能なABSプラスチック製筐体
  • 保護クラス 最大IP 67
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 TMS/TMM61
コンパクトな形状による正確な傾斜測定
  • 測定範囲 360° (1軸) または ±90° (2軸) のコンパクトな傾斜センサ
  • 補正された交差感度およびプログラミング可能な振動抑制
  • コンパクトなCANopenインタフェース
  • UVと衝撃に対して耐性のあるプラスチック製筐体
  • 高い分解能 (0.01°) および精度 (±0.1° 代表値)
  • PGT-12-Proでプログラミング可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 TMS/TMM88
過酷な周囲環境向けの高精度な傾斜センサ
  • 測定範囲 360° (1軸) または ±90° (2軸) の傾斜センサ
  • 補正された交差感度およびプログラミング可能な振動抑制
  • 任意に設定可能な電流または電圧インタフェース、あるいは快適なCANopenインタフェース
  • 最大 ±0.02°の正確性
  • プラスチック製またはアルミニウム製筐体
  • PGT-12-Proでプログラミング可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 3 / 3

上へ