防護ドアと防護フラップの監視

STR1トランスポンダセーフティスイッチは、防護ドアと防護フラップの監視に使用することができます。このセンサは高度な不正操作防止が必要なアプリケーションに適しています。また、STR1は3つのアクティブなセンサ面と4つの異なるサイズのアクチュエータを備えており、非常に柔軟に取り付けることができます。

  • 以下の製品群を使用することができます
    小型、安全、柔軟
    • 最大応答範囲 14 mm
    • 柔軟な取付方法に対応する小型筐体
    • 3面までアクティブに動作するセンサ
    • 4種のアクチュエータを提供
    • 普遍的、独自、あるいは恒久的にコード化されたセンサ
    • PL e (EN ISO 13849)、SIL3 (IEC 61508)
    • 最大30台のセンサによる安全なセンサカスケードが可能