防護ドアと防護フラップのインターロック

頑強なTR10 Lock安全ロック装置は、防護ドアと防護フラップをロックします。そうすることで、製造プロセス中に機械に手を入れることや、プラントへの立ち入りが阻止されます。これにより機械とプラントの効率的で安全な動作が可能になり、機械とプラントの意図せぬダウンタイムが防止されます。また、TR10 LockではRFID技術を利用してアクチュエータを監視するため、この安全ロック装置では不正操作も確実に防止されます。

  • 以下の製品群を使用することができます
    確実に進化した定評のあるRFID監視機能付きセーフティスイッチ
    • PL e ドアおよびガードロック監視向け (EN ISO 13849)
    • ロック力 1690 N
    • 低いまたは高いコーディングレベルのRFIDアクチュエータ (EN ISO 14119)
    • 保護等級 IP 67、IP 69K
    • 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
    • 安全出力の安全なセンサカスケード (OSSD)
    • 4つの操作方向
    • Flexi Loop対応