CNC加工機でのインテリジェントなアクセス防護

直列接続で設置されたセーフティライトカーテンdeTec4は、CNC加工機へのアクセスをインテリジェントに防護します。機械運転中は、水平に取り付けられたセーフティライトカーテンが非アクティブに切り替わります。このため、落下した木片が安全機能に影響を与えることはありません。これにより、高い機械稼働率を確保できます。機械オペレータが接近すると、垂直取付型ライトカーテンのビームが遮断されます。同時に水平取付型セーフティライトカーテンがアクティブになり、機械停止状態がトリガされます。これで、オペレータが機械の近くにいるかどうかを監視できるようになります。

  • 以下の製品群を使用することができます
    未来に向けた安全性
    • NFC診断およびスマートフォンアプリ
    • IO-Linkによる診断および自動化
    • 2信号ミューティング
    • 存在検知
    • 可変防護フィールド幅
    • すべての機能をソフトウェアなしで設定可能
    • 低減された分解能: 1または2ビーム
    • 保護等級IP65、IP67およびIP69K、ならびに爆発性雰囲気向けの機種