廃棄物とリサイクル
廃棄物焼却時の廃棄物から生じるエネルギーおよび排出量とプロセスの管理
廃棄物に含まれる成分は、焼却時にますます積極的に利用されるようになっており、廃棄物の活用は一段と重要度を増しています。この際のエミッションについては、厳しい制限値が設けられています。例えば廃棄物焼却炉に対しては、以前のWID Waste Incineration Directive 2000/76/EUなどを含む、産業エミッションに関する現行のヨーロッパの指令であるIndustrial Emissions Directive (IED) 2010/75/EUが適用されます。SICKの分析システムは、焼却最適化、煙道ガス浄化プロセスにおいて、あるいはエミッションの連続監視のために使用されています。SICKは完全な測定技術とデータ評価を一手に提供しています。