開いている接合部と重複した接合部の検出

接合時には、材料ウェブが再び結合されます。ショートレンジ距離センサ (変位) OD1000は、材料ウェブの複数の箇所でその全幅にわたって、接合が適切であるか、つまり材料ウェブが結合されているかどうかを点検します。センサが材料への距離を正確に測定するため、検出にコントラストは関係ありません。したがって、OD1000は開いた接合部と重複した接合部のどちらも確実に検出します。センサ機能「エッジ高さ変更」は、異常のある接合部で切替信号を生成するため、制御装置でのさらなる評価は必要ありません。

  • 以下の製品群を使用することができます
    長大な距離における正確な測定を実現するソリューション
    • 最大測定範囲 1 m
    • OLEDディスプレイまたは設定ソフトウェアSOPASによる簡単な設定
    • スタンドアロン機器 (外部アンプユニットなし)
    • 頑強な金属製筐体
    • 設定可能なアナログ出力 (mA/V) およびIO-Link付きプッシュプルデジタル出力
    • どのような色や表面でも正確に測定
    • 多様な取付方法