タイヤ上のバーコードの移動識別

頑強なハンドヘルドスキャナIDM16xによりタイヤに付けられたバーコードが読み取られます。このデータは無線で基地局に伝送されます。オペレータは、タイヤに必要なすべての情報を統合ディスプレイ上の表示から得ることができます。それにより正しいタイヤタイプが正しい成分構成で加硫されたことが確認できます。また同時に生産データにより完全なトレーサビリティを得ることができます。

  • 以下の製品群を使用することができます
    産業向けの携帯信頼性
    • すべての一般的な1Dコードのデコーディング、PDFバリエーションは積層コードもデコーディング
    • IP 65までのコンパクトな筺体は、高さ2 mからコンクリートへの50回の落下試験にも耐久
    • LED、ビープ音およびバイブレータによる読取り確認
    • SICKの接続技術は、すべての一般的な有線および無線インタフェースならびに産業用フィールドバスをサポート
    • ケーブルとバッテリーのツール不要な交換
    • 有線および無線のバリエーションを提供