お問合せ
フィードバック

手動承認による送り出し機のアクセス防護

送り出し機には破砕とせん断の危険が潜んでいます。これらの危険エリアをセーフティレーザスキャナS3000が監視します。材料ボビンの交換後、新しい材料は徐々に機械に引き込まれる必要があります。頑強な3段式イネーブルスイッチE100を使った手動承認により、機械は減速して動作します。セーフティレーザスキャナS3000はその際に非アクティブです。S3000は動作時の高い堅牢性を特長とします。すべての安全装置をモジュール式安全制御装置Flexi Softに接続し、容易に相互連結することができます。Motion ControlモジュールFX3-MOCと併用することで、例えばイネーブルスイッチを使ったセットアップモードのために安全な回転数監視を実現することができます。

  • 以下の製品群を使用することができます
    製品群 E100
    セットアップモードまたはメンテナンスモードでの安全性
    • 接続されたケーブル付きのプラスチック製筐体
    • 3段階式機能構成 (off-on-off)
    • 4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
    • 追加のプラス/マイナスボタン付きのバリエーション
    • 規格IEC/EN 60947-5-8に準拠
    製品群 Flexi Soft
    ソフトウェアプログラミングが可能な安全制御装置
    • モジュラーハードウェアプラットフォームを備えた安全制御装置
    • システムプラグの構成の保存
    • Flexi Lineによる安全な制御ネットワーク
    • Flexi Loopによる安全なセンサカスケード
    • 安全な駆動監視
    • 安全なアナログ値監視
    • ライセンスフリーの設定ソフトウェアFlexi Soft Designer
    製品群 S3000 Standard
    経済的そして同時に高信頼性
    • 4 m、5.5 mまたは7 mの防護フィールド検出距離
    • 1 フィールドセット
    • システムプラグに内臓されている設定メモリ
    • SICKの装置通信を確実に行うインタフェース (EFI)
    • 手・足・身体を検出する選択可能な分解能
    • 最大4つの防護フィールドまで同時監視
    • 垂直アプリケーション用の基準としての輪郭
    • 外部機器監視 (EDM) 内蔵
上へ