お問合せ
フィードバック

パレット積み込みグリッパの位置決め

動作をスタートさせる前に、パレット積み込みグリッパの位置を点検する必要があります。ここでは広範な検出距離を有する誘導型近接センサが使用されます。センサは、高度な耐衝撃/振動性を特長としています。

  • 以下の製品群を使用することができます
    製品群 IM AC
    産業環境での使用を対象とした経済的な標準
    • 形状: M12~M30
    • シンプルな検出距離: 2~15 mm
    • 電気仕様: AC 2線式、AC/DC 2線式
    • 保護等級: IP67
    • 温度範囲: –25 °C~75 °C
    • ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
    製品群 IME
    産業環境での使用を対象とした経済的な標準
    • 形状: M8~M30
    • 向上した検出距離: 1.5 mm~38 mm
    • 電気仕様: DC 3/4線式、DC 2線式
    • 保護等級: IP 67
    • 温度範囲: –25 °C~+75 °C
    • ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
上へ