お問合せ
フィードバック

ミューティングなしのアクセス防護

パレットスタッカは危険エリアにあります。それゆえアクセス防護が必要です。インテリジェントな評価アルゴリズムにより、パレットの高さに水平に配置されたセーフティライトカーテンがパレットを検知し、さらにミューティングセンサを必要とすることなく、パレットを通過させることができます。

  • 以下の製品群を使用することができます
    アクセス防護向けの革新的なミューティング代用品
    • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL 3 (EN 62061)、PL e (EN ISO 13849)
    • 製品およびパレット識別を行うセルフティーチダイナミックブランキング
    • 方向検知
    • マルチサンプリング
    • 低減された分解能
    • ミューティング代用品
    • ビームコーディング
    • オブジェクト隙間無視 (検知されない隙間)
上へ