IO-Linkデバイスのパラメータ設定および監視

Integration Solution「FieldEcho®」は、使用中のPLC、フィールドバスまたはIO-Linkマスタとは関係なく、そのライフサイクル全体を通してプラント内のIO-Linkデバイスすべてのパラメータ化と監視を実現します。FieldEcho®はOPC UA経由でPLCと通信します。

  • 以下の製品群を使用することができます
    アクセスおよびIO-Linkデータの透明性を向上させるソフトウェアツール
    • 設備内の全IO-Linkデバイスのパラメータ化および監視に適切
    • プラットフォームに依存しないIO-Linkデバイスデータへのアクセス
    • PLCとの通信用のOPC UAクライアントまたはTCP/IP接続
    • IO-Linkデバイスの自動認識
    • IODDfinderのインタフェース
    • サーバとクライアントはネットワークで分散可能
    • ブラウザからアクセスまたはヒューマンマシンインタフェースに統合