巻取紙の速度測定

印刷業界において、巻取紙は高速で供給されます。非接触式モーションセンサSPEETEC 1Dは巻取紙の速度を確実に検出し、印刷ユニットに高精度の信号を提供します。それにより印刷ユニットが高精度で制御され、最高の印刷画質が保証されます。SPEETEC 1Dを使用すれば巻取紙の損傷などの課題が解消され、優れた印刷解像度が実現します。

  • 以下の製品群を使用することができます
    どのような動きも非接触で検出
    • 測定要素なしで対象物の速度、長さ、位置を非接触測定
    • 多くの材料、色、表面との互換性あり
    • 非常に高い測定精度と再現精度
    • レーザ機器クラス1
    • 堅牢な設計、コンパクトなサイズ、軽量
    • TTLインタフェースまたはHTLインタフェース
    • 速度: 最大10 m/s