用紙スタック供給時の危険箇所防護

シングルビームセーフティ光電センサL21とミラーコラムにより、用紙スタック供給時に簡単かつニーズに沿った防護を実現します。これにより、人員がリフト装置の下にもぐりこんだり、その上に腰掛けたりしないように確保します。

  • 以下の製品群を使用することができます
    タイプ2までの特殊な安全用途向けのシリンダ形状
    • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softなど適切なテスト装置との併用のみ
    • 小型のM18センサ、最大検出距離 10 m
    • コンパクトなM30センサ、最大検出距離 60 m
    • 保護等級 IP 67
    • 温度範囲 –40 °C~55 °C
    • 金属およびプラスチック仕様
    • 半径方向の光学部品 (90°偏向ミラー)
    • 簡単な診断およびサービス