領域監視

セーフティライトカーテンC4000は、作業員とは違い、紙ローラを閉じられた輪郭として検出し、安全エリアへのアクセスを許可します。全ての安全コンポーネントは、安全制御装置Flexi Softに接続されています。この制御装置は、例えば作業員が危険エリアに侵入した場合に、機械の電源を切断します。

  • 以下の製品群を使用することができます
    ソフトウェアプログラミングが可能な安全制御装置
    • モジュラーハードウェアプラットフォームを備えた安全制御装置
    • システムプラグの構成の保存
    • Flexi Lineによる安全な制御ネットワーク
    • Flexi Loopによる安全なセンサカスケード
    • 安全な駆動監視
    • 安全なアナログ値監視
    • ライセンスフリーの設定ソフトウェアFlexi Soft Designer
    未来に向けた安全性
    • NFC診断およびスマートフォンアプリ
    • IO-Link経由の診断および自動化
    • Smart Box Detectionによるオブジェクトパターン認識
    • 2信号ミューティング
    • インテリジェントな背後存在検知
    • すべての機能をソフトウェアなしで設定可能
    • 低減された分解能: 1または2ビーム
    • 各種保護等級のほか、爆発性雰囲気向けのバリエーション